Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Labellerr by Tensor Matics τροφοδοτείται από Siemens Industry Software

Βελτιώστε την προσομοίωση, βελτιώστε τη μηχανική και βελτιστοποιήστε το σχεδιασμό με 80+ προϊόντα APA. Ανακαλύψτε λύσεις τρίτων κατασκευαστών από μία ενιαία πηγή που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε μέσω της Advanced Partner Alliance (APA).
Οι λύσεις APA παραδίδονται μέσω του συστήματος αδειοδότησης Altair Units, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε πολλά εργαλεία μηχανικής χρησιμοποιώντας μια κοινή ομάδα αδειών.

Γιατί Αυτοματοποιήστε την επισήμανση δεδομένων AI/ML για ποιότητα και εξοικονόμηση?

Το Labellerr υπάρχει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της χειροκίνητης, δαπανηρής επισήμανσης δεδομένων για ομάδες AI/ML. Επιλύει προβλήματα όπως αργή προετοιμασία δεδομένων, ασυνεπής ποιότητα και αναποτελεσματική διαχείριση έργων. Μέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασίας, γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και συνεργασίας, παρέχει γρήγορα δεδομένα εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, εξοικονομώντας έως και 10 φορές χρόνο και κόστος, με ασφαλή ενσωμάτωση στο cloud.

Ετικέτερ

Οφέλη

  • Δεδομένα υψηλής ποιότητας:
    Το Labellerr διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες που παρακολουθούν και βελτιώνουν την ποιότητα των δεδομένων κατά τη διάρκεια και μετά τους σχολιασμούς. Αυτό εξασφαλίζει επαληθεύσιμα, υψηλής ποιότητας δεδομένα.
  • Γρήγορος σχολιασμός δεδομένων:
    Το Labellerr βοηθά τους χρήστες να δημιουργήσουν μια αυτοματοποιημένη ροή εργασίας, να ενεργοποιήσουν την ενεργή μάθηση και διάφορες τεχνικές με τη βοήθεια μοντέλου για τη δημιουργία ετικετών 99 φορές πιο γρήγορα από τις πλήρως μη αυτόματες ροές εργασίας.
  • Εύκολο στη χρήση:
    Με τη διαισθητική διεπαφή του Labellerr, οι χρήστες μπορούν να ενσωματώσουν τον εαυτό τους και τα μέλη της ομάδας τους σε λίγα λεπτά. Εισαγάγετε δεδομένα, δημιουργήστε εργασίες, προσθέστε χρήστες και ξεκινήστε αμέσως τα έργα.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Επεκτάσιμη σήμανση ανίχνευσης αντικειμένων

Για την εκπαίδευση μοντέλων ανίχνευσης αντικειμένων, ένα συνεργατικό λογισμικό διαχείρισης ροής εργασίας ενσωματώνεται σε αγωγούς δεδομένων, αυτοματοποιώντας χειροκίνητες διαδικασίες και QA. Αυτό επιτρέπει την επεξεργασία εικόνας υψηλής ταχύτητας με ελέγχους ποιότητας, μειώνοντας το κόστος έως και 70% και επιταχύνοντας τη διαδικασία 99 φορές για κάθε κλάδο.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι