Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

SICK ConnectX τροφοδοτείται από SICK

Από τον αυτοματισμό εργοστασίων έως τον αυτοματισμό εφοδιαστικής - οι λύσεις αισθητήρων από την SICK διατηρούν τη βιομηχανία σε κίνηση. Ως ηγέτης της τεχνολογίας και της αγοράς, η SICK παρέχει λύσεις ευφυΐας αισθητήρων και εφαρμογών που δημιουργούν την τέλεια βάση για τον ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο των διαδικασιών, την προστασία των ατόμων από ατυχήματα και την πρόληψη ζημιών στο περιβάλλον. Η SICK είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές λύσεων παγκοσμίως για εφαρμογές που βασίζονται σε αισθητήρες στον βιομηχανικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1946 από τον Δρ. Ε. Ε. Ε. Erwin Sick, η εταιρεία με έδρα το Waldkirch im Breisgau κοντά στο Freiburg συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετών της τεχνολογικής αγοράς.

Γιατί SICK ΣύνδεσηX?

Το SICK ConnectX επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση Sensor-to-IT για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Αποκτά, επεξεργάζεται και μεταδίδει δεδομένα μέσω MQTT, OPC UA, IO-Link και CoLA, υποστηρίζοντας αμφίδρομη επικοινωνία σε συστήματα Industrial Edge, IT και cloud. Με διαισθητική διαμόρφωση, προεπεξεργασία και ευέλικτη ανάπτυξη σε Windows, Linux, Docker ή SICK AppEngine, εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση και αξιόπιστη απόδοση για πιο έξυπνο αυτοματισμό.

Διεπαφή λογισμικού SICK ConnectX για χαρτογράφηση δεδομένων

Οφέλη

  • Έτοιμη για άμεση χρήση — ολοκληρωμένη λύση χωρίς κόστος ανάπτυξης. Διαισθητική διαμόρφωση δεδομένων - απλή, συνεπής και φιλική προς το χρήστη. Μέρος του οικοσυστήματος Siemens Industrial Edge Ecosystem - τα δεδομένα μπορούν εύκολα να συγκεντρωθούν τοπικά.
  • Οικονομικά αποδοτικό και ισχυρό - η σωστή λύση για εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα.
  • Επεκτασιμότητα & Ευελιξία. Υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων SICK και ανεξάρτητες από τον κατασκευαστή συσκευές IO-Link.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Ηλεκτρονική συσκευή σε σκληρό χιονισμένο περιβάλλον

Κουτί πολλαπλής φυσικής

Παρακολουθήστε την κατάσταση του ανεμιστήρα για να προβλέψετε και να αποτρέψετε βλάβες. Ο αισθητήρας MPB10 μετρά κραδασμούς, κραδασμούς και θερμοκρασία για να ανιχνεύσει πρώιμα σημάδια βλαβών και να αποφευχθεί ο απρογραμμάτιστος χρόνος διακοπής λειτουργίας.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Γραμμή συναρμολόγησης κατασκευής αυτοκινήτων

Ψηφιακός και βιώσιμος μετασχηματισμός παραγωγής

Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στη μέση μιας μεγάλης αναταραχής. Ταυτόχρονα, η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Ενώ η ηλεκτροκίνηση και η συνδεσιμότητα των οχημάτων αυξάνονται, η κατανόηση των διαδικασιών είναι το κλειδί για να καταστεί κάθε βήμα της αλυσίδας παραγωγής αποτελεσματικό και διαφανές.

Συχνές Ερωτήσεις