Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SICAM VDIS/VDIS Pro;

Τα SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro είναι τριφασικές συσκευές ανίχνευσης και ένδειξης τάσης που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και την ένδειξη της παρουσίας ή της απουσίας τάσης λειτουργίας στο σύστημα διανομής μέσης τάσης. Συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 62271-213 για συστήματα ανίχνευσης τάσης και ένδειξης.

Το SICAM VDIS, το SICAM VDIS Pro χρησιμοποιούνται ως διεπαφή τροποποιημένης χαμηλής αντίστασης (LRM) συνδέοντας την ένδειξη βραχυκυκλώματος για μέτρηση τάσης.

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε την ασφάλεια του προσωπικού

Εντοπίστε τάσεις από 3,3 kV για να υποστηρίξετε προληπτικά μέτρα στη λειτουργία του διακόπτη μέσης τάσης. Προστατέψτε το χειριστικό προσωπικό με σαφείς ενδείξεις κατάστασης τάσης για να μειώσετε τους κινδύνους κατά τη συντήρηση και τη λειτουργία.

Εξασφαλίστε τη συμμόρφωση

Τηρείτε τους βασικούς κανονισμούς ασφαλείας και τα βιομηχανικά πρότυπα με το SICAM VDIS και το VDIS Pro. Τα συστήματά μας παρέχουν αξιόπιστη ανίχνευση τάσης για να υποστηρίξουν τη λειτουργική σας ακεραιότητα και να πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες

Προσδιορίστε γρήγορα τα ενεργοποιημένα κυκλώματα ή τον εξοπλισμό, εξαλείφοντας τους χρονοβόρους χειροκίνητους ελέγχους. Απολαύστε λειτουργία χωρίς συντήρηση με ολοκληρωμένες δοκιμές.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους

SiePortal - Ηλεκτρονικό κατάστημα