Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί συσκευή εγγραφής ποιότητας ισχύος SICAM Q200;

Το SICAM Q200 είναι ένας καταγραφέας ποιότητας ισχύος και αναλυτής δικτύου για συνεχή απόκτηση και αξιολόγηση της ποιότητας ισχύος σε ηλεκτρικά συστήματα. Η ανεπαρκής ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προκαλέσει μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας και βλάβες του εξοπλισμού. Το SICAM Q200 αποκτά συνεχώς, οπτικοποιεί, αναλύει και μεταδίδει χαρακτηριστικά εναλλασσόμενου ρεύματος όπως ρεύμα, τάση, συχνότητα και αρμονικές για να διατηρεί το σύστημά σας λειτουργικό. Προσδιορίστε τα αδύνατα σημεία, εφαρμόστε προγράμματα ποιότητας και διασφαλίστε την ποιότητα εφοδιασμού για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και να μειώσετε τους χρόνους διακοπής λειτουργίας. Το SICAM Q200 είναι μια συσκευή PQ κατηγορίας Α (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 έκδοση 3), ώστε να μπορείτε να βασιστείτε σε αυτήν για την παροχή ακριβών τιμών. Συμμορφωθείτε με το πρότυπο EN 50160 και υποστηρίξτε το IEC 61850 και το Modbus TCP για διαλειτουργικότητα και ασφάλεια επενδύσεων. Εξοικονομήστε χρόνο και κόστος μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης προβλημάτων.

Βασικά οφέλη

Μειώστε τους χρόνους διακοπής λειτουργίας

Αυξήστε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας και μειώστε τους μη προγραμματισμένους χρόνους διακοπής λειτουργίας. Προσδιορίστε και εξαλείψτε τα αδύνατα σημεία στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για να προστατεύσετε τα πολύτιμα περιουσιακά σας στοιχεία.

Βελτιώστε την αποδοτικότητα

Εξοικονομήστε χρόνο και κόστος εντοπίζοντας έγκαιρα προβλήματα ποιότητας εφοδιασμού. Η ολοκληρωμένη καταγραφή των παραμέτρων δικτύου σάς επιτρέπει να είστε προληπτικοί και να βελτιώνετε τη λειτουργική σας αποδοτικότητα και την κατανομή πόρων.

Παραμείνετε συμβατοί

Εξασφαλίστε την επένδυσή σας με διαδικασίες μέτρησης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα, όπως το IEC 61000-4-30 Class A Ed.3. Αναμένετε ανεξάρτητες από τον κατασκευαστή συγκρίσιμες μετρημένες τιμές και διαλειτουργικότητα με τυπικές διεπαφές και πρωτόκολλα.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους