Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

ΓΙΑΤΙ Power Quality Instrument - SICAM Q100?

SICAM Q100 είναι μια προηγμένη συσκευή μέτρησης ποιότητας ισχύος. Παρακολουθεί τις ηλεκτρικές παραμέτρους σε συστήματα μονής και πολλαπλής καλωδίωσης. Αποκτήστε, οπτικοποιήστε, αξιολογήστε και μεταδώστε δεδομένα όπως ρεύμα, τάση, συχνότητα, ισχύς και αρμονικές.

Η κακή ποιότητα τροφοδοσίας μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες και την ασφάλειά σας και να αυξήσει το κόστος. SICAM Q100 Οι καταγραφές και τα έγγραφα παρέχουν παραμέτρους ποιότητας, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε αδύνατα σημεία και να λάβετε μέτρα για τη σταθεροποίηση των λειτουργιών. Αναμένετε επαληθεύσιμα δεδομένα για συμμόρφωση από τη μέτρηση ποιότητας ισχύος κατηγορίας Α. IEC 61000-4-30. Η ολοκληρωμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα και την ακεραιότητα του συστήματός σας. Χρησιμοποιήστε αναφορές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160 για να λάβετε διορθωτικές ενέργειες.

Βασικά οφέλη

Βελτιστοποιήστε την παροχή ρεύματος

Παρέχετε μια αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα βιομηχανικά συστήματα και τα συστήματα διανομής σας. Βρείτε και τεκμηριώστε παραμέτρους ποιότητας παροχής για τον εντοπισμό αδύναμων σημείων. Ξεκινήστε μέτρα για την επίλυση προβλημάτων και τη διατήρηση της λειτουργίας των λειτουργιών

Λάβετε συμβατές μετρήσεις

Αποκτήστε νομικά έγκυρες, συμβατικές μετρήσεις για δικαστική χρήση. Υποστηρίξτε την τήρηση των κανονιστικών ρυθμίσεων και παρέχετε αξιόπιστα δεδομένα για κρίσιμες αποφάσεις.

Ανταλλαγή δεδομένων με ασφάλεια

Συνδεθείτε ανοιχτά και με διαφάνεια για διαλειτουργικότητα με διάφορα συστήματα. Μεταδώστε ευαίσθητα δεδομένα με ασφάλεια για προστασία από χειραγώγηση. Δημιουργήστε ένα αξιόπιστο περιβάλλον για αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων σε όλη την υποδομή σας.

Προτεινόμενες δυνατότητες