Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί συσκευή μετρητή ισχύος SICAM P50/55;

Το SICAM P50/55 είναι ένας μετρητής ισχύος για ηλεκτρικά συστήματα. Αποκτήστε και εμφανίστε περισσότερες από 100 μετρημένες τιμές για να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας και την ποιότητα ισχύος σε όλα τα δίκτυα δικτύου σας.

Αντιμετωπίζετε τη σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας; Ο μετρητής ισχύος SICAM P50/55 καταγράφει συνεχώς δεδομένα ενέργειας για να παρέχει λειτουργικές πληροφορίες. Προσδιορίστε τις πηγές κατανάλωσης και τους χρόνους αιχμής για να μειώσετε το κόστος ενέργειας και να αποτρέψετε τις διακυμάνσεις της ποιότητας ισχύος.

Μετρήστε πάνω από 100 ηλεκτρικές τιμές, συμπεριλαμβανομένων των αρμονικών, για ανάλυση ποιότητας ισχύος. Ενσωμάτωση με υπάρχοντα συστήματα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII ή IEC 60870-5-103. Βασιστείτε στη γραφική οθόνη και τη μνήμη 1 MB για την καταγραφή και την παρακολούθηση δεδομένων, ώστε να μπορείτε να διατηρείτε δεδομένα κατά τη διάρκεια διακοπών λειτουργίας.

Βασικά οφέλη

Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

Προσδιορίστε τις πηγές κατανάλωσης ενέργειας και τους χρόνους χρήσης αιχμής στα ηλεκτρικά σας συστήματα. Αποκτήστε πληροφορίες για την κατανομή και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Διατηρήστε τη σταθερότητα ισχύος

Αποτρέψτε τις διακυμάνσεις της ποιότητας ισχύος και τις διαταραχές του δικτύου. Βελτιστοποιήστε τα συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και αυτοματισμού για σταθερή ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια ενεργειακών μεταβάσεων.

Βελτιστοποίηση με δεδομένα

Επεξεργαστείτε και αναλύστε δεδομένα από στοιχεία δικτύου και λάβετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δικτύου σας για προηγμένη ανάλυση. Βελτιώστε την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων και επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής με τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους