Διατηρήστε τις βιομηχανικές σας λειτουργίες ανθεκτικές όταν συμβαίνουν διακοπές παραγωγής ή σφάλματα δικτύου. Το SICAM LS παρέχει εξαιρετικά γρήγορη, με βάση την ισχύ απώλεια φορτίου σε 30-70 ms, διατηρώντας τη σταθερότητα συχνότητας και αποτρέποντας τις διαδοχικές διακοπές λειτουργίας. Χτισμένο σύμφωνα με το IEC 61850 GOOSE, κλιμακώνεται σε 300 φορτία σε 50 επίπεδα προτεραιότητας, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα την προστασία SIPROTEC και τα RTU SICAM. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικές εγκαταστάσεις, κέντρα δεδομένων και εργασίες εξόρυξης, όπου ο χρόνος διακοπής λειτουργίας είναι δαπανηρός και κρίσιμος για την ασφάλεια. Ως μέρος του χαρτοφυλακίου SICAM 8, το SICAM LS συνεργάζεται με τα SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact και SICAM SOG για να επιτρέψει τη δυναμική διαχείριση φορτίου, τον έλεγχο μικροδικτύου και τα αυτοβελτιστοποιημένα δίκτυα για ένα πιο έξυπνο, ασφαλέστερο ενεργειακό μέλλον.