Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SICAM FCM plus;

Το SICAM FCM plus είναι ένας δείκτης βραχυκυκλώματος και βλάβης γείωσης για καλωδιακά δίκτυα μέσης τάσης, συμβατό με ενσωματωμένους αισθητήρες SiBushing. Παρακολουθήστε τις συνθήκες δικτύου και αποκτήστε διαφάνεια για συντονισμένα, αντισταθμισμένα, απομονωμένα και σταθερά γειωμένα συστήματα ουδέτερου σημείου από 6,6 kV έως 36 kV.

Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκαλεί τη σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και προκαλεί απρογραμμάτιστες διακοπές. Το SICAM FCM plus επιλύει αυτό το ζήτημα με ακριβή, γρήγορο εντοπισμό σφαλμάτων μέσω κατευθυντικής και μη κατευθυντικής παρακολούθησης βραχυκυκλώματος και βλάβης γείωσης. Αποκαταστήστε γρήγορα την υπηρεσία, ελαχιστοποιήστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιώστε την ανθεκτικότητα του δικτύου

Μειώστε το κόστος εγκατάστασης με εύκολες συνδέσεις βύσματος RJ45 για αισθητήρες SiBushing. Η συσκευή παρέχει ακριβή αντιστάθμιση θερμοκρασίας για την εξάλειψη της επαναβαθμονόμησης και της συντήρησης. Αποκτήστε πρόσβαση σε μετρημένες τιμές σε πραγματικό χρόνο μέσω της διεπαφής RS485 MODBUS RTU για βελτιωμένη επιχειρησιακή διαχείριση.

Βασικά οφέλη

Μειώστε το κόστος εγκατάστασης

Ελαχιστοποιήστε τα έξοδα εγκατάστασης με εύκολη εγκατάσταση χρησιμοποιώντας συνδέσεις βύσματος RJ45 για αισθητήρες δακτυλίου SI. Απλοποιήστε την ανάπτυξη, κατανέμετε πόρους σε κρίσιμες εργασίες και βελτιστοποιήστε τους προϋπολογισμούς έργων.

Εντοπίστε τα σφάλματα με ακρίβεια

Εντοπίστε γρήγορα σφάλματα για εξοικονόμηση κόστους. Οι επιλεκτικές πληροφορίες σφαλμάτων με ένδειξη κατεύθυνσης επιτρέπουν εφαρμογές «αυτοθεραπείας».

Βελτιστοποιήστε την απόδοση του δικτύου

Αποκτήστε διαφάνεια στο καλωδιακό δίκτυο μέσης τάσης με ενημερωμένες μετρημένες τιμές για τη λειτουργική διαχείριση. Χρησιμοποιήστε αυτά τα δεδομένα για να αξιολογήσετε το δίκτυο διανομής σας και να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Χαρακτηριστικά & λειτουργίες

Εξερευνήστε πόρους