Ολοκληρωμένη παρακολούθηση
Ανιχνεύστε εύκολα (τοπικά και εξ αποστάσεως) σφάλματα γείωσης σε καλωδιακά δίκτυα μέσης τάσης έως 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Χρησιμοποιήστε το SICAM EFI για την ανίχνευση βλαβών γείωσης σε καλωδιακά δίκτυα μέσης τάσης. Ανιχνεύει και υποδεικνύει (τοπικά και απομακρυσμένα) σφάλματα σε ακτινικά ή ανοιχτά δακτυλιοειδή καλωδιακά δίκτυα στερεών ή χαμηλής αντίστασης γειωμένων πλεγμάτων.
Το SICAM EFI αξιολογεί συνεχώς τις τρέχουσες τιμές από εξωτερικούς αισθητήρες. Ανιχνεύει αμέσως και σηματοδοτεί ένα σφάλμα γείωσης όταν ξεπεραστεί ένα καθορισμένο όριο, επιτρέποντας ταχύτερη αποκατάσταση υπηρεσιών και βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα του δικτύου.
Εξασφαλίστε συνεχή λειτουργία με διπλό τροφοδοτικό AC/DC και μπαταρία, διατηρώντας τη λειτουργικότητα μετά την κύρια διακοπή ρεύματος. Εγκαταστήστε εύκολα χρησιμοποιώντας αισθητήρες διαχωρισμένου πυρήνα, ιδανικοί για μετασκευή σε καλώδια MV. Οι ενσωματωμένοι περιορισμοί αποτρέπουν ψευδείς ανιχνεύσεις σφαλμάτων από ρεύματα εισόδου και λειτουργίες αυτόματης επανασφάλισης, παρέχοντας ακριβείς, αξιόπιστες ενδείξεις.
Εντοπίστε και εντοπίστε ταχύτερα σφάλματα γείωσης σε ακτινικά και ανοικτά δίκτυα.
Βασιστείτε σε υψηλότερη διαθεσιμότητα του δικτύου διανομής, λιγότερους διακοπές λειτουργίας και μειωμένη απώλεια εσόδων.
Βελτιώστε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας διακόπτες DIP.
Ανιχνεύστε εύκολα (τοπικά και εξ αποστάσεως) σφάλματα γείωσης σε καλωδιακά δίκτυα μέσης τάσης έως 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Επιλέξτε εξωτερικούς αισθητήρες ρεύματος με διάφορες διαμέτρους και μήκη καλωδίων (3,5 m, 5 m, 16 m). Εγκαταστήστε αισθητήρες διαχωρισμένου πυρήνα σε υπάρχοντα καλώδια μέσης τάσης για νέες ρυθμίσεις ή μετασκευές. Οι αισθητήρες συμβατοί με IP68W επιτρέπουν τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Αξιολογήστε συνεχώς τα σήματα για την ανίχνευση σφαλμάτων γείωσης που υπερβαίνουν τα όρια. Σφάλματα σήματος μέσω LED, σημαίας, δυαδικής εξόδου και προαιρετικής λυχνίας σήματος. Η διπλή ισχύς AC/DC και μπαταρίας εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία μετά από κύρια διακοπή ισχύος.