Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί αυτοματισμοί και απομακρυσμένες τερματικές μονάδες — SICAM A8000

Η σειρά SICAM A8000 είναι μια αρθρωτή σειρά συσκευών για εφαρμογές τηλεχειρισμού και αυτοματισμού σε όλους τους τομείς του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο σχεδιασμός του είναι κατάλληλος για δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος και αντοχή υψηλής τάσης έως 5kV, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και αποτρέποντας την αστοχία απευθείας σε υποσταθμούς. Η αρθρωτότητα της πλατφόρμας παρέχει μια κλιμακούμενη λύση για ευέλικτες εφαρμογές και υψηλή επενδυτική ασφάλεια.

Βασικά οφέλη

Βελτιστοποιήστε το πλέγμα σας σε 3 βήματα

Πρώτοι σταθμοί παρακολούθησης που επιτρέπουν τον γρήγορο εντοπισμό σφαλμάτων και υψηλή διαθεσιμότητα, δεύτερον περιλαμβάνουν τηλεχειριστήριο διακοπτών για την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και τρίτον, μείωση της απώλειας δικτύου μέσω του ελέγχου ροής φορτίου.

Συνδέστε και παίξτε για εξοικονόμηση πόρων

Η σειρά SICAM A 8000 διαθέτει λειτουργικότητα μονάδας plug-and-play που βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, ενώ η αρθρωτότητα της πλατφόρμας επιτρέπει ευέλικτες επιλογές εφαρμογών και μειωμένο απόθεμα.

Απλοποιήστε με χρήσιμες ενσωματώσεις

Διαθέτει πολλαπλές διεπαφές και ενσωματωμένη μονάδα GPRS για απλή προσαρμογή σε υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας, ενώ ένα ενσωματωμένο εργαλείο παραμετροποίησης ιστού επιτρέπει την απλή μηχανική.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους