Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το ΣΕΝΤΡΟΝ ECPD;

Το ευέλικτο SENTRON ECPD κάνει την ηλεκτρομηχανική μεταγωγή παρελθόν! Ο έξυπνος αλγόριθμος προστασίας εξασφαλίζει σημαντικά ταχύτερη και ακριβέστερη ανίχνευση σφαλμάτων και σκοντάψιμο. Η αντίσταση παλμών, η επιλεκτικότητα, η ευέλικτη παραμετροποίηση και οι πολυάριθμες πρόσθετες λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες ανοίγουν έναν κόσμο νέων δυνατοτήτων:

  • Χειριστείτε τα υψηλά ρεύματα εισόδου με αυτοπεποίθηση.
  • Εξαλείψτε την αναποτελεσματική κατανάλωση ενέργειας αναμονής.
  • Ελέγξτε τα συστήματα διανομής ισχύος εξ αποστάσεως.
  • Αντικαταστήστε λειτουργίες πολλαπλών συσκευών που απαιτούν έως και 16 πλάτη μονάδας με μία μόνο συμπαγή συσκευή 2 MW.
  • Εφαρμόστε μετασκευές προστασίας κυκλώματος χωρίς δαπανηρές δομικές τροποποιήσεις.
  • Μειώστε τη χρήση πόρων, το κόστος υλικών και την κατανάλωση ενέργειας.
  • RCM (παρακολούθηση υπολειπόμενου ρεύματος) που επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση στις νόμιμες περιοδικές δοκιμές μόνωσης

Βασικά οφέλη

Προστατεύστε καλύτερα

Βελτιώστε την ασφάλεια με το SENTRON ECPD, την ταχύτερη συσκευή προστασίας κυκλώματος μέχρι σήμερα, που προσφέρει αξιόπιστη προστασία βραχυκυκλώματος, εξαιρετική αντίσταση παλμών, υψηλή επιλεκτικότητα, καθώς και απομακρυσμένη πρόσβαση για επιπλέον έλεγχο.

Επιταχύνετε τον προγραμματισμό, την επιλογή και την εγκατάσταση

Εξοικονομήστε σημαντικό χρόνο, προσπάθεια και χώρο εγκατάστασης με το SENTRON ECPD. Η πολυλειτουργική, παραμετροποιήσιμη συσκευή σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις ξεχωριστά και να ενεργοποιείτε και να προσαρμόζετε μια σειρά πρόσθετων έξυπνων λειτουργιών.

Δράστε βιώσιμα

Αξιοποιήστε νέες δυνατότητες εξοικονόμησης και σχεδιάστε τα έργα σας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις με μια ευέλικτη, συμπαγή συσκευή προστασίας κυκλωμάτων που χρησιμοποιεί 80% λιγότερα ηλεκτρονικά, 90% λιγότερο μέταλλο και παρέχει 60% χαμηλότερη απώλεια ισχύος.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SENTRON ECPD

Μελέτη περίπτωσης

Ταχεία ανάκτηση κινητών εργοτάξιων μετά από βλάβη

Εταιρεία:Υπηρεσίες MB Well

Τοποθεσία:Γερμανία

Λογισμικό της Siemens:SENTRON ECPD

Select...

Το SENTRON ECPD στην τεχνολογία εκδηλώσεων

Χειριστείτε τα υψηλά χωρητικά φορτία με αυτοπεποίθηση: το SENTRON ECPD ανιχνεύει κορυφές εισόδου σε λιγότερο από 1 μs, αποτρέποντας την ενοχλητική πρόσκρουση. Ενεργοποιήστε τοίχους LED, οθόνες και άλλα φορτία κατά παραγγελία, προστατεύστε τα στοιχεία μεταγωγής, μειώστε τη φθορά, παρατείνετε τη διάρκεια ζωής και επιτρέψτε την αξιόπιστη λειτουργία με απομακρυσμένη πρόσβαση και ακριβή προστασία από υπερρεύμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε σχετικούς πόρους

Λήψεις

Κατάλογος | LV10 Τεχνολογία διανομής ισχύος χαμηλής τάσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Λευκή Βίβλο | Ασφαλής ασύρματη επικοινωνία στη διανομή ισχύος χαμηλής τάσης

Προδιαγραφές διαγωνισμού

Software

Σεντρον Powerconfig

Σέντρον Πάουερσντερ 3000

Καμπύλες ΣΙΜΑΡΙΣ

Εξερευνήστε σχετικά προϊόντα