Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface τροφοδοτείται από Schweizer Electronic

Η Schweizer Electronic κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Ευρώπης στην αυτοματοποιημένη προστασία επί τροχιών για πολυσύχναστους σιδηροδρόμους. Η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα προειδοποίησης με πιστοποίηση SIL4 για εργαζόμενους στο εργοτάξιο και έχει επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με συσκευές γεωγραφικής ένωσης εκτός SIL. Αυτά τα συστήματα προειδοποιούν τους εργαζόμενους εντός ή κοντά στην πίστα, βελτιώνοντας την ασφάλεια στα εργοτάξια κατασκευής και συντήρησης.

Για να μειώσουν περαιτέρω τις διακοπές εργασίας και να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες, η Schweizer Electronic αναπτύσσει λύσεις προειδοποίησης βάσει σηματοδότησης (SCWS) χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διεπαφές, όπως αυτές μεταξύ ILTIS και συστημάτων αλληλοσύνδεσης ή συνδέσεων που συμμορφώνονται με την EULYNX. Η τεχνολογία βρίσκεται υπό ανάπτυξη και είναι έτοιμη για πιλοτική εφαρμογή.

Γιατί Αυτοματοποιημένο σύστημα ασφάλειας εργαζομένων στην πίστα με προσαρμογείς διασύνδεσης?

Ένα SIL4 PoC για προστασία του χώρου εργασίας που ελαχιστοποιεί τις διακοπές και βελτιώνει την αποδοτικότητα συντήρησης χρησιμοποιώντας δεδομένα αλληλοσύνδεσης σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιημένες προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες διαδρομές. Η αρχιτεκτονική του που βασίζεται σε προσαρμογείς εξασφαλίζει συμβατότητα προς τα πίσω, ενώ ο σχεδιασμός που συμμορφώνεται με το EULYNX επιτρέπει την ετοιμότητα για το επίπεδο ETCS 2. Αυτό προστατεύει τις επενδύσεις κύκλου ζωής, ενισχύει την ασφάλεια και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τοποθετεί τους φορείς εκμετάλλευσης για ένα μέλλον ανεξάρτητο από προμηθευτές.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός με φορητό υπολογιστή και διάγραμμα

Οφέλη

  • Παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις προστασίας εργαζομένων ειδικά για την πίστα, επιτρέποντας πιο αποτελεσματικές, συντονισμένες και ασφαλέστερες δραστηριότητες συντήρησης εντός και γύρω από την πίστα.
  • Παρέχει μια αρθρωτή, τυποποιημένη λύση από άκρο σε άκρο με ευέλικτη ψηφιακή αρχιτεκτονική που ικανοποιεί τις υψηλές λειτουργικές απαιτήσεις συντήρησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η αρθρωτότητά του επιτρέπει επεκτασιμότητα, γρήγορη ανάπτυξη και αποδοτικότητα κόστους σε διαφορετικά σιδηροδρομικά περιβάλλοντα
  • Υποστηρίζει την υπάρχουσα υποδομή μέσω ενός αρθρωτού πλαισίου προσαρμογέων, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με παλαιότερες διασυνδέσεις — συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων γενεών και συστημάτων συνδεδεμένων με ILTIS — χωρίς δαπανηρό επανασχεδιασμό ή αντικατάσταση.
  • Απλοποιεί το χειρισμό των αλλαγών τοπολογίας δικτύου, μειώνοντας την προσπάθεια σε τοποθεσίες όπου τα παραδοσιακά μόνιμα συστήματα προειδοποίησης απαιτούν επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις μηχανικής για κάθε τροποποίηση υποδομής.
  • Διασφαλίζει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μέσω πλήρους ψηφιοποίησης και διεπαφών που συμμορφώνονται με την EULYNX, παρέχοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ευελιξία για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης λειτουργιών προστασίας των αμαξοστοιχιών.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Συστήματα προειδοποίησης με βάση κιβώτια σήματος

Δυνατότητα SCWS EULYNX

Οι προειδοποιήσεις SIL3/4 μέσω της EULYNX SCI‑CC επιτρέπουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία του εργοταξίου σιδηροδρόμων χωρίς εξοπλισμό παράκτιας διαδρομής. Εύκολες αλλαγές τοπολογίας μέσω XML και εγγραφής συσκευής.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Αυτοματοποιημένο σύστημα προειδοποίησης βασισμένο σε SCWS

Το σύστημα TSS που συμμορφώνεται με το EULYNX ενσωματώνεται με ψηφιακές και παλαιές διασυνδέσεις για την παροχή προειδοποιήσεων βάσει δρομολογίων χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Εξασφαλίζει την ασφάλεια SIL4, ελαχιστοποιεί τα εξαρτήματα πεδίου, προστατεύει τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και επιτρέπει τη μελλοντική ενσωμάτωση ETCS για διαλειτουργικές, ψηφιακές σιδηροδρομικές λειτουργίες.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι