Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι διακόπτες SCALANCE X‑200;

Οι διαχειριζόμενοι διακόπτες SCALANCE X‑200 παρέχουν αξιόπιστο, ευέλικτο βιομηχανικό Ethernet από κυψέλες μηχανών σε δικτυωμένες εγκαταστάσεις. Τα στιβαρά σχέδια, οι ολοκληρωμένες λειτουργίες επιπέδου 2 και τα διαγνωστικά διάγνωσης διατηρούν τις λειτουργίες σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

  • Μεταγωγείς XC‑200 Gigabit με ανερχόμενες συνδέσεις SFP
  • XP-200 παραλλαγές IP65 χωρίς ντουλάπι με M12
  • Συμπαγή διαχειριζόμενα μοντέλα XB‑200
  • XF204G εξαιρετικά επίπεδη για στενούς χώρους
  • Σχεδιασμός προσαρμογέα διαύλου XF‑200BA ET 200SP
  • X‑200IRT για αυστηρή εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο

Βασικά οφέλη

Ενισχύστε τη διαθεσιμότητα δικτύου

Χρησιμοποιήστε εφεδρεία δακτυλίου όπως MRP και HRP, διαχειριζόμενες δυνατότητες επιπέδου 2 και διαγνωστικά συσκευών για να διατηρήσετε τα συστήματα σε λειτουργία ακόμα και όταν οι συνδέσεις αποτυγχάνουν.

Απλοποιήστε τη βιομηχανική ανάπτυξη

Επιλέξτε από συμπαγείς εκδόσεις Gigabit, χωρίς ντουλάπια και IRT για να προσαρμόσετε τα δίκτυα μηχανών σε εγκαταστάσεις με συνεπή εργαλεία

Κλίμακα εύρους ζώνης για σύγχρονο OT

Επιλέξτε επιλογές Fast Ethernet και Gigabit με ανερχόμενες συνδέσεις SFP για υποστήριξη βίντεο, αισθητήρων και ελέγχου χωρίς σημεία συμφόρησης.

Προτεινόμενες δυνατότητες

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.