Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί SCALANCE X-100;

Το SCALANCE X-100 είναι μια σειρά μη διαχειριζόμενων διακοπτών Ethernet και μετατροπέων μέσων ιδανικών για εγκατάσταση μικρών βιομηχανικών δικτύων σε εξαιρετική τιμή. Επειδή δεν χρειάζεται να ρυθμιστούν, αυτές οι συσκευές επιτρέπουν γρήγορη, απλή ενσωμάτωση δικτύου για εφαρμογές προσανατολισμένες στον υπολογιστή. Είτε με 8 είτε 24 θύρες, χρησιμοποιήστε στον πίνακα ελέγχου ή κοντά στο μηχάνημα: Η ευρεία γκάμα SCALANCE X-100 προσφέρει μη διαχειριζόμενους βιομηχανικούς διακόπτες Ethernet και μετατροπείς πολυμέσων για πολλαπλές απαιτήσεις και εργασίες. Το φάσμα των επιλογών περιλαμβάνει:

  • ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ XC-100
  • ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ XCM-100
  • ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ XR-100WG
  • ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ XB-100
  • SCALANCE XCM-100 μετατροπέας πολυμέσων

Βασικά οφέλη

Χρήση σε δύσκολα περιβάλλοντα

Αντέχει σε σκληρές συνθήκες και ακραίες θερμοκρασίες, από -40° C έως +70° C. Χρησιμοποιήστε διακόπτες SCALANCE σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης Ζώνη 2 σύμφωνα με τα ATEX και IECEx.

Γρήγορη ενσωμάτωση

Επιταχύνετε την ενσωμάτωση του δικτύου σας. Οι μη διαχειριζόμενοι διακόπτες δεν χρειάζεται να ρυθμιστούν, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ενσωματώσετε στο βιομηχανικό σας δίκτυο.

Βελτιώστε τις λειτουργίες σας

Παρέχετε αξιόπιστη απόδοση με διακόπτες που διαθέτουν μεγάλο αριθμό θυρών Ethernet, εφεδρικό τροφοδοτικό σε εκδόσεις 24 V DC και μικρά βάθη τοποθέτησης για εξοικονόμηση χώρου στο θάλαμο ελέγχου.

Προτεινόμενες λύσεις

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.