Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η απομακρυσμένη σύνδεση SINEMA;

Το SINEMA Remote Connect παρέχει εύκολη απομακρυσμένη πρόσβαση για τηλεσervice και απομακρυσμένη συντήρηση, επιτρέποντάς σας να έχετε πρόσβαση σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα εύκολα και με ασφάλεια, ακόμη και αν είναι ενσωματωμένα σε άλλα δίκτυα.

Ως πλατφόρμα διαχείρισης απομακρυσμένων δικτύων, το SINEMA Remote Connect είναι μια εφαρμογή διακομιστή που επιτρέπει την απλή διαχείριση συνδέσεων σήραγγας (VPN) μεταξύ κεντρικών γραφείων, τεχνικών σέρβις και εγκατεστημένων μηχανών ή εγκαταστάσεων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη σύνδεση με το SINEMA Remote Connect μέσω ασύρματης επικοινωνίας, DSL ή υφιστάμενων ιδιωτικών δομών δικτύου. Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών δρομολογητών SCALANCE για σύνδεση σε απομακρυσμένα δίκτυα.

Βασικά οφέλη

Διαχειριστείτε εύκολα

Διαχειριστείτε κεντρικά τις συνδέσεις VPN και τους χρήστες ενσωματώνοντας βιομηχανικούς δρομολογητές της Siemens μέσω αυτόματης διαμόρφωσης. Βελτιώστε τη λειτουργία με ανεξάρτητη από πρωτόκολλο επικοινωνία βασισμένη σε IP σε εικονικά διαμορφωμένο περιβάλλον ή συστήματα cloud.

Συνδέστε με ασφάλεια

Χρησιμοποιήστε κρυπτογραφημένη σύνδεση με OpenVPN και IPsec, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων με όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης και έξυπνη κάρτα PKI και υποστήριξη για TLS 1.2

Αποκτήστε βολική ρύθμιση

Βελτιώστε τη ρύθμιση σύνδεσης με τη λειτουργία βιβλίου διευθύνσεων. Επιλέξτε εύκολα πανομοιότυπα μηχανήματα και χρησιμοποιήστε REST API για αυτοματοποίηση εργασιών και ανταλλαγή δεδομένων.

Προτεινόμενες δυνατότητες

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.