Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί SCALANCE LPE (Τοπική μηχανή επεξεργασίας);

Το SCALANCE LPE είναι μια μικρή και στιβαρή μηχανή τοπικής επεξεργασίας με ισχυρή CPU. Είναι ευέλικτα χρησιμοποιήσιμο - για παράδειγμα, για εφαρμογές αιχμής που σας επιτρέπουν να αυξήσετε σημαντικά την απόδοση των εγκαταστάσεών σας. Η SCALANCE LPE συλλέγει δεδομένα απευθείας κατά τη διαδικασία, τα προεπεξεργάζεται και τα καθιστά διαθέσιμα σε άλλα συστήματα. Πιθανές εφαρμογές είναι π.χ. παρακολούθηση κατάστασης πολλαπλών συσκευών για σκοπούς προγνωστικής συντήρησης ή ανίχνευσης ανωμαλιών σε δίκτυα επικοινωνιών. Χάρη στην ισχυρή CPU του, ο κινητήρας επεξεργασίας χειρίζεται πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Το λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο Linux σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε τις δικές σας εφαρμογές που αναπτύχθηκαν μόνοι σας καθώς και εφαρμογές διαθέσιμες στην αγορά (όπως το Docker©) με μία συσκευή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Βασικά χαρακτηριστικά

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Σχεδιασμένο για χρήση σε θερμοκρασίες από -40° C έως +60° C. Ο τοπικός κινητήρας επεξεργασίας είναι χωρίς ανεμιστήρα, διαθέτει εφεδρικό τροφοδοτικό και ταιριάζει σε οποιοδήποτε θάλαμο ελέγχου λόγω του συμπαγούς σχεδιασμού του. Με την ισχυρή CPU του, το SCALANCE LPE μπορεί να χειριστεί πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Ένα ευρύ φάσμα εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών και επικίνδυνων ζωνών 2, επεκτείνει το εύρος εφαρμογών του.

Ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει μια τοπική μηχανή επεξεργασίας με γρανάζι και στοιχεία βιομηχανικού σχεδιασμού.

Μέγιστη ευελιξία και διαφάνεια στις ιδέες σας

Ως ανοιχτό σύστημα που βασίζεται στο Linux, το SCALANCE LPE σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε τις δικές σας εφαρμογές που αναπτύχθηκαν μόνοι σας. Μπορεί να λειτουργήσει ως βιομηχανικός υπολογιστής, συσκευή edge, για ανίχνευση ανωμαλιών δικτύου, τείχος προστασίας ή δρομολογητής - και υποστηρίζει διαθέσιμες στην αγορά εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων λύσεων απομακρυσμένης πρόσβασης Zero Trust.

Μια διαφημιστική εικόνα για ένα εικονίδιο τοπικής μηχανής επεξεργασίας με μπλε φόντο και ένα λευκό εικονίδιο στο κέντρο.

Απόλυτα ενσωματώσιμο και συμβατό με το σύστημα

Το περίβλημα ακολουθεί τον σχεδιασμό SIMATIC S7-1500, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα χαρτοφυλάκια SCALANCE και SINEC. Οι διαστάσεις και η δομή του ταιριάζουν απόλυτα με άλλα στοιχεία διαχείρισης δικτύου της Siemens.

Μια διαφημιστική εικόνα για ένα εικονίδιο τοπικής μηχανής επεξεργασίας που είναι απρόσκοπτα ενσωματώσιμο και συμβατό με το σύστημα.

Αξιόπιστα ανθεκτικό στο μέλλον για μακροχρόνια χρήση

Ενεργοποιεί έτοιμες για το μέλλον ιδέες μηχανών και εγκαταστάσεων σχεδιασμένες για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η ευέλικτη πλατφόρμα διασφαλίζει ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εξελίξεις της κοινότητας για χρόνια χωρίς αλλαγή υλικού.

Ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει μια τοπική μηχανή επεξεργασίας με φουτουριστικό και αξιόπιστο σχεδιασμό.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.