Γιατί τεχνολογία καλωδίωσης FastConnect;
Η καλωδίωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων είναι απαιτητική, με προβλήματα που προκύπτουν κατά την απογύμνωση καλωδίων, τη συναρμολόγηση του συνδετήρα σύνδεσης ή τη σύνδεση πυρήνων. Το FastConnect είναι ένα σύστημα καλωδίωσης γρήγορης συναρμολόγησης για τη διαμόρφωση δικτύων Industrial Ethernet, PROFINET ή PROFIBUS σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Το FastConnect μειώνει την πολυπλοκότητα και εξοικονομεί κρίσιμο χρόνο κάνοντας την επιτόπια συναρμολόγηση γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη. Το εξελιγμένο σύστημα βοηθά στην πρόληψη σφαλμάτων εγκατάστασης και βελτιώνει τη λειτουργική διαθεσιμότητα. Εκτός από τα αποδεδειγμένα τυπικά μήκη του Καλωδίου Σύνδεσης Industrial Ethernet M12-180/M12-180, μπορείτε να παραγγείλετε μήκη ειδικά για τον πελάτη μεταξύ 0,3 m και 88 m.
Το FastConnect περιλαμβάνει καλώδια και συνδετήρες χαλκού, καλώδια οπτικών ινών και συνδετήρες και καλώδια για την τροφοδοσία μονάδων.