Οι ασύρματοι δρομολογητές SCALANCE MUB852-1, MUM853-1 και MUM856-1 Industrial 5G παρέχουν ασφαλή συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένα μηχανήματα μέσω δημόσιων δικτύων 5G - με ενσωματωμένη κρυπτογράφηση και κεντρική διαχείριση VPN.
Μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε ιδιωτικά δίκτυα 5G για τη μετάδοση πρωτοκόλλων αυτοματισμού σε πραγματικό χρόνο όπως το PROFINET/PROFIsafe και να επιτρέπουν ευέλικτες εφαρμογές σε όλα τα είδη βιομηχανιών.
Οι βιομηχανικές λειτουργίες απαιτούν αξιόπιστη, ντετερμινιστική συνδεσιμότητα υψηλού εύρους ζώνης. Οι δρομολογητές 5G μας προσφέρουν ταχύτητες λήψης δεδομένων έως 1 Gbps και μεταφόρτωση 500 Mbps.
Το πλήρες χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών ασύρματων δρομολογητών κινητής τηλεφωνίας 5G περιλαμβάνει:
- SCALANCE MUB852-1, IP20, για χρήση σε ντουλάπια: Πύλη SiePortal
- SCALANCE MUM853-1, IP 30, για χρήση σε ντουλάπι: Πύλη SiePortal
- SCALANCE MUM856-1, IP65, άμεση τοποθέτηση σε χαρτικά ή κινητά άτομα: Πύλη SiePortal