Διαμορφώσεις ενός ή διπλού χειριστή
Διατίθεται σε σχέδια ενός χειριστή και διπλού χειριστή για να ικανοποιήσει διαφορετικές απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας.
Οι μη αυτόματοι διακόπτες μεταφοράς της σειράς Russelectric RTS-03-NA είναι ιδανικοί για εφαρμογές στις οποίες η άμεση αποκατάσταση της υπηρεσίας (μετά την απώλεια της κανονικής πηγής) δεν είναι κρίσιμη και το τοπικό προσωπικό λειτουργίας είναι διαθέσιμο για την έναρξη της μεταφοράς. Το προσωπικό λειτουργίας μπορεί να ξεκινήσει μια μεταφορά πηγής τοπικά χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά κουμπιά, έναν μηχανικό εξωτερικό χειροκίνητο χειριστή ή εξ αποστάσεως (προαιρετικό). Με πανομοιότυπη κατασκευή με τους αυτόματους διακόπτες μεταφοράς της σειράς Russelectric RTS, αυτοί οι διακόπτες διπλής προβολής που απαριθμούνται στο UL διαθέτουν τις ίδιες εκτιμήσεις αντοχής, σχεδιασμό και αποδεδειγμένη απόδοση. Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ίδια υψηλά πρότυπα, παρέχουν την ίδια δοκιμασμένη στο χρόνο αξιοπιστία, ασφάλεια και εξαιρετική ποιότητα σε μη αυτόματη διαμόρφωση.
Το προσωπικό λειτουργίας μπορεί να ξεκινήσει μια μεταφορά πηγής τοπικά χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά κουμπιά ή έναν μηχανικό εξωτερικό χειροκίνητο χειριστή, ή εξ αποστάσεως (προαιρετικό).
Πλήρως ελεγμένο για βαθμολογίες κλεισίματος και αντοχής 3 κύκλων. Όταν συντονίζονται με ασφάλειες περιορισμού ρεύματος, παρατίθενται UL για κλείσιμο και αντέχουν βαθμολογίες έως 200.000 A.
Όλοι οι μη αυτόματοι διακόπτες μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε πλήρως αυτόματη λειτουργία με την προσθήκη ενός πίνακα ελέγχου και μικρές αλλαγές καλωδίωσης. Αυτό εξασφαλίζει ευελιξία για μελλοντική επέκταση και επανασχεδιασμό του συστήματος.
Διατίθεται σε σχέδια ενός χειριστή και διπλού χειριστή για να ικανοποιήσει διαφορετικές απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας.
Οι χειριστές ξεκινούν τις μεταφορές χρησιμοποιώντας δύο κουμπιά, παρέχοντας ελεγχόμενη χειροκίνητη εναλλαγή πηγής αντί για αυτόματη λειτουργία.
Δοκιμασμένο, καταχωρημένο και επισημασμένο σύμφωνα με το UL 1008. Διατίθεται σε βαθμολογίες έως 4.000 Α. Σχεδιασμένο για να κλείνει με ασφάλεια και να αντέχει σε υψηλά ρεύματα σφάλματος.
Όταν συντονίζεται με ασφάλειες περιορισμού ρεύματος, ο διακόπτης επιτυγχάνει κλείσιμο έως 200.000 A και αντοχή στα 480 VAC, καθιστώντας τον κατάλληλο για απαιτητικά ηλεκτρικά συστήματα.
Ο μη αυτόματος διακόπτης μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πλήρως αυτόματο διακόπτη μεταφοράς προσθέτοντας έναν πίνακα ελέγχου και κάνοντας μικρές αλλαγές καλωδίωσης, προστατεύοντας την αρχική επένδυση.
Φυλλάδιο | Μη αυτόματοι διακόπτες μεταφοράς