Επιτύχετε κλείσιμο 200kA και αντέξτε
Με ασφάλειες περιορισμού ρεύματος, το ATS είναι UL‑1008 που αναφέρεται στα 200.000 A στα 480 VAC για απαιτητικές συνθήκες βλάβης.
Το Russelectric® RTS03 ATS προσφέρει ασυμβίβαστη συνέχεια ισχύος με δοκιμή UL‑1008 με απόδοση κλεισίματος τριών κύκλων και αντοχή - τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κλάδο. Συντονισμένο με τις ασφάλειες περιορισμού ρεύματος, επιτυγχάνει 200.000 A και υποστηρίζει περιβάλλοντα υψηλής βλάβης ενώ λειτουργεί με διακόπτη οποιουδήποτε κατασκευαστή με στιγμιαία ενεργοποίηση.
Χαρτοφυλάκιο:
Διατηρήστε συνεχή λειτουργία με απόδοση 3 κύκλων δοκιμασμένης UL‑1008 που χειρίζεται υψηλά ρεύματα σφάλματος όταν συντονίζεται με ασφάλειες περιορισμού ρεύματος.
Χρησιμοποιήστε μοντέλα κλειστής μετάβασης για να εξαλείψετε τη διακοπή ρεύματος κατά τη μεταφορά και τις δοκιμές, διατηρώντας σταθερά τα φορτία ενώ επαληθεύετε την υγεία του συστήματος.
Εφαρμόστε με διακόπτη κυκλώματος οποιουδήποτε κατασκευαστή με στιγμιαία ενεργοποίηση για ευέλικτες προδιαγραφές σε μετασκευές και νέες κατασκευές.
Με ασφάλειες περιορισμού ρεύματος, το ATS είναι UL‑1008 που αναφέρεται στα 200.000 A στα 480 VAC για απαιτητικές συνθήκες βλάβης.
Επιλέξτε ανοικτή μετάβαση για βασικές μεταφορές ή κλειστή μετάβαση για μηδενική διακοπή κατά την εκ νέου μεταφορά και
Χρησιμοποιήστε το σύστημα ελέγχου RPTCS για να διαχειριστείτε τις λειτουργίες ATS με ακριβή, αξιόπιστη αλληλουχία.