Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί RTS03;

Οι αυτόματοι διακόπτες μεταφοράς Russelectric® RTS03 παράκαμψη/απομόνωσης παρέχουν αξιόπιστη μεταφορά πηγής και ασφαλή συντήρηση για εγκαταστάσεις κρίσιμης σημασίας. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα UL‑1008 με ονομαστικές τιμές κλεισίματος και αντοχής 3 κύκλων, το RTS03 εξασφαλίζει στιβαρή απόδοση υπό υψηλά ρεύματα σφάλματος και λειτουργεί με διακόπτη άμεσης ενεργοποίησης οποιουδήποτε κατασκευαστή. Ο σχεδιασμός παράκαμψης/απομόνωσης και οι θετικές μηχανικές κλειδαριές επιτρέπουν τη συντήρηση χωρίς διακοπή της ισχύος, ενώ τα έξυπνα χειριστήρια παρέχουν ακριβή χρονισμό και λογική.

Διαθέσιμες διαμορφώσεις

  • Ανοιχτή μετάβαση RTS03 — γρήγορη λειτουργία χωρίς διακοπή για τυπικές εφαρμογές
  • Κλειστή μετάβαση RTS03 — στιγμιαίος παραλληλισμός για την αποφυγή διακοπής φορτίου κατά τη μεταφορά ή τη δοκιμή
  • Μοντέλα παράκαμψης/απομόνωσης - επιτρέπουν ασφαλή απομόνωση και συνεχή υποστήριξη φορτίου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Βασικά οφέλη

Μεγιστοποιήστε το χρόνο λειτουργίας με απρόσκοπτες μεταφορές

Επιλέξτε κλειστή μετάβαση για να αποφύγετε τη διακοπή κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή την εκ νέου μεταφορά, ώστε τα ευαίσθητα φορτία να παραμείνουν συνδεδεμένα σε περιβάλλον υγείας, κέντρα δεδομένων και βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Απλοποίηση της συντήρησης με ασφαλή απομόνωση παράκαμψης

Η κατασκευή παράκαμψης/απομόνωσης και οι θετικές μηχανικές κλειδαριές επιτρέπουν στις ομάδες να απομονώνουν και να απενεργοποιούν τον διακόπτη διατηρώντας παράλληλα τα φορτία σε μια ζωντανή πηγή για ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Ενισχύστε την ανθεκτικότητα με αποδεδειγμένες βαθμολογίες UL‑1008

Η απόδοση κλεισίματος και αντοχής 3 κύκλων υποστηρίζει εφαρμογές υψηλού ρεύματος σφάλματος. Συντονίστε με ασφάλειες περιορισμού ρεύματος για ονομαστικές τιμές έως 200 kA στα 480 VAC.

Προτεινόμενες δυνατότητες