Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί RTSMV 5-15KV;

Κατασκευασμένος για κρίσιμη ισχύ, ο διακόπτης μεσαίας τάσης Russelectric® RTSMV παρέχει γρήγορη, εποπτευόμενη μεταφορά και αξιόπιστη απομόνωση για να διατηρεί τις λειτουργίες σε λειτουργία κατά τη διάρκεια συμβάντων κοινής ωφέλειας και συντήρησης. Η καταχώριση UL 1008A και η μεταλλική επένδυση, η κατασκευή σχεδίασης συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και στην απλοποίηση της εξυπηρέτησης.

Χαρτοφυλάκιο:

  • Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς διακόπτη κυκλώματος RTSMV 5—15 kV
  • Διακόπτης παράκαμψης/απομόνωσης διακόπτη κυκλώματος RTSMV 5—15 kV
5kv ATS

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε το χρόνο λειτουργίας

Η μεταφορά υψηλής ταχύτητας, εποπτευόμενη από μικροεπεξεργαστή, μετακινεί φορτία μεταξύ πηγών όταν η τάση ή η συχνότητα αποκλίνουν και στη συνέχεια μεταφέρεται ξανά όταν επιστρέψει η κανονική ισχύς.

Απλοποιήστε τη συντήρηση

Η παράκαμψη/απομόνωση επιτρέπει την παράκαμψη ζωντανής πηγής και την ασφαλή απομόνωση των αυτόματων διακοπτών για δοκιμή και επισκευή χωρίς διακοπή κρίσιμων φορτίων.

Ενίσχυση της συμμόρφωσης

Οι διακόπτες μεσαίας τάσης ATS και τα σχέδια παράκαμψης/απομόνωσης έχουν ελεγχθεί, καταχωρηθεί και επισημανθεί με UL 1008A, πληροί τα αυστηρά πρότυπα IEEE, NEMA και ANSI

Προτεινόμενες δυνατότητες