Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το RUGGEDCOM RST916P και RST916C;

Τα RUGGEDCOM RST916P και RST916C είναι διακόπτες Ethernet υψηλής πυκνότητας 10 Gigabit, συμπαγείς επιπέδου 2 Ethernet. Παρέχουν αξιόπιστη συνδεσιμότητα για εφαρμογές υψηλού εύρους ζώνης σε κρίσιμες υποδομές όπως η ηλεκτρική ενέργεια, οι μεταφορές και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Τα βιομηχανικά περιβάλλοντα χρειάζονται αξιόπιστη συνδεσιμότητα δικτύου για υψηλό εύρος ζώνης σε δύσκολες συνθήκες. Οι διακόπτες RUGGEDCOM βοηθούν στην παροχή επικοινωνιών χωρίς σφάλματα παρά τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις μεγάλες αποστάσεις. Ενεργοποιήστε συνεπή, αξιόπιστη απόδοση δικτύου για τις λειτουργίες σας.

Αποκτήστε συνδεσιμότητα ανθεκτική στο μέλλον με υψηλή πυκνότητα θύρας και ανερχόμενες συνδέσεις 10G. Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο επιλογές:

Βασικά οφέλη

Αναμένετε αξιόπιστη απόδοση

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον συμπαγή πλήρη διακόπτη Gigabit Ethernet με ανερχόμενες συνδέσεις 10G για υψηλή πυκνότητα θύρας, άφθονη ισχύ PoE και εύρος ζώνης. Το πιστοποιούμε για σκληρά περιβάλλοντα στην ηλεκτρική ενέργεια, τις μεταφορές και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Μεγιστοποίηση απόδοσης επένδυσης

Τροφοδοτήστε τις συσκευές OT edge με μια ισχυρή λύση PoE, προσφέροντας προϋπολογισμό 420 W σε 10 θύρες με εφεδρική ισχύ εισόδου έως 60 W και ευρύ φάσμα θερμοκρασιών για συνεχή λειτουργία.

Απλοποιήστε τις λειτουργίες πεδίου

Βελτιώστε τη θέση σε λειτουργία, τη διαμόρφωση και τις ενημερώσεις υλικολογισμικού με τη θύρα USB και το CLP για εύκολη διαχείριση. Μειώστε το χρόνο εγκατάστασης και διευκολύνετε τη συντήρηση.

Προτεινόμενες δυνατότητες

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.