Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η σειρά RUGGEDCOM RSG900;

Νικητές του βραβείου Red Dot 2018 για βιομηχανικό σχεδιασμό, η σειρά RUGGEDCOM RSG900 των συμπαγών διακοπτών Ethernet συμβατών Gigabit IEEE 1588 της σειράς RUGGEDCOM RSG900 είναι δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι για να αντέχουν σε δύσκολα περιβάλλοντα και προσφέρουν συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας μεγάλων αποστάσεων. Ο στιβαρός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία αντέχοντας σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Αυτή η σειρά παρέχει μεταγωγή υψηλής απόδοσης, ποιότητας χρησιμότητας σε συμπαγή μορφή, ιδανικό για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας. Το πλήρες χαρτοφυλάκιο διακοπτών Gigabit περιλαμβάνει:

  • ΡΟΥΓΚΈΝΤΚΟΜ ΡΣΓΚ907Ρ
  • ΡΟΥΓΚΈΝΤΚΟΜ ΡΣΓΚ909Ρ
  • ΡΟΥΓΚΈΝΤΚΟΜ RSG908C
  • ΡΟΥΓΚΈΝΤΚΟΜ RSG910C
  • ΡΟΥΓΚΈΝΤΚΟΜ RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Βασικά οφέλη

Εγκαταστήστε όπου χρειάζεται

Ο μικρός παράγοντας μορφής αυτών των διακοπτών επιτρέπει την εγκατάσταση σε ντουλάπια περιορισμένου χώρου και σε ράγες DIN. Οι διπλές εφεδρικές είσοδοι τροφοδοσίας παρέχουν συνεπή λειτουργία.

Λειτουργήστε σε σκληρά περιβάλλοντα

Οι διακόπτες Gigabit παρέχουν υψηλό επίπεδο ανοσίας σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία παράλληλα με προστασία βαθμού IP40 και δεν χρησιμοποιούν εσωτερικούς ανεμιστήρες για ψύξη.

Προσαρμόστε τους διακόπτες σας

Η υψηλή πυκνότητα θύρας και οι προαιρετικοί αφαιρούμενοι πομποδέκτες Gigabit SFP για τη μετάδοση δεδομένων άνω των 100 km σάς δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τους διακόπτες στις απαιτήσεις δικτύου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της επιλογής του RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.