Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί βιομηχανικοί διακόπτες ethernet RUGGEDCOM;

Οι λύσεις της Siemens RUGGEDCOM παρέχουν ασφαλή, αξιόπιστη δικτύωση για κρίσιμες λειτουργίες σε σκληρά περιβάλλοντα. Η οικογένεια RSG2000 προσφέρει διαχειριζόμενους διακόπτες Gigabit Ethernet Layer 2 με αρθρωτές ανοδικές συνδέσεις, προηγμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τεχνολογία Zero Packet Loss™ για αδιάλειπτη απόδοση. Χτισμένο για ακραίες συνθήκες, το RUGGEDCOM εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα, ευέλικτη ενσωμάτωση και μειωμένο κόστος κύκλου ζωής σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μεταφορές και πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Βασικά χαρακτηριστικά χαρτοφυλακίου:

  • ΡΆΓΚΕΝΤΚΟΜ ΡΣΓΚ2488 - Διακόπτης rack Gigabit Ethernet 1U βαθμού χρησιμότητας με προαιρετική λειτουργικότητα IEEE 1588 PTP Grandmaster για μέγιστη διαθεσιμότητα δικτύου και εξοικονόμηση κύκλου ζωής
  • ΡΆΓΚΕΝΤΚΟΜ ΡΣΓ2300 - Διαχειριζόμενος διακόπτης Ethernet 32 θυρών με έως και 4 ανερχόμενες συνδέσεις Gigabit
  • ΡΟΥΓΚΈΝΤΚΟΜ ΡΣΓΚ2300Π - Διαχειριζόμενος διακόπτης Power-over-Ethernet 32 θυρών με έως και 4 ανερχόμενες συνδέσεις Gigabit
  • ΡΆΓΚΕΝΤΚΟΜ ΡΣΓ2200 - Διαχειριζόμενος διακόπτης Gigabit Ethernet 9 θυρών με έως και 9 ανερχόμενες συνδέσεις Gigabit
  • ΡΆΓΚΕΝΤΚΟΜ RSG2100 - Αρθρωτός διαχειριζόμενος διακόπτης Ethernet 19 θυρών με έως και 4 ανερχόμενες συνδέσεις Gigabit
  • ΡΟΥΓΚΈΝΤΚΟΜ ΡΣΓΚ2100Π - Αρθρωτός διαχειριζόμενος διακόπτης Ethernet με δυνατότητα PoE

Βασικά οφέλη

Επιτρέψτε την αξιόπιστη λειτουργία σε δύσκολες συνθήκες

Σχεδιασμένο για ακραία περιβάλλοντα με ανοσία EMI, αντοχή σε κραδασμούς και ευρύ φάσμα θερμοκρασιών για να εξασφαλίσει συνεχή χρόνο λειτουργίας σε υποσταθμούς, σιδηροδρόμους και πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Μειώστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας με σχεδιασμό ανθεκτικό σε σφάλματα

Υποστηρίζει ταχεία ανάκτηση δικτύου και εφεδρικές τοπολογίες (HSR/PRP) για μεταβίβαση αποτυχίας μηδενικού δευτερολέπτου, ελαχιστοποιώντας τις δαπανηρές διακοπές σε κρίσιμες διαδικασίες.

Βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας

Η παθητική ψύξη, το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και ο ανθεκτικός σχεδιασμός παρέχουν υψηλό MTBF και χαμηλή συντήρηση, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.

Προτεινόμενες δυνατότητες

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.