Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι συμπαγείς διακόπτες RUGGEDCOM RS Series;

Το χαρτοφυλάκιο της σειράς RS900, RS900G, RS910, RS900GP της Siemens RUGGEDCOM προσφέρει συμπαγείς, χρηστικούς διακόπτες Ethernet επιπέδου 2 για σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

  • Εξαιρετική αξιοπιστία: Σκληρώθηκε σε υποσταθμό για −40 έως +85 °C, υψηλή EMI και σοκ
  • Ευέλικτη συνδεσιμότητα: Γρήγορο ή Gigabit Ethernet, ανερχόμενες συνδέσεις ινών, παραλλαγές PoE
  • Εύκολη ενσωμάτωση: τοποθέτηση σε ράγα DIN και καθολική τροφοδοσία AC/DC
  • Ασφαλής δικτύωση: ROS με VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • Ανθεκτικός σχεδιασμός: Υποστήριξη PRP/HSR για μεταβίβαση αποτυχίας μηδενικού δευτερολέπτου
  • Ανθεκτικό, επεκτάσιμο και ασφαλές — ιδανικό για απαιτητικά δίκτυα OT.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Βασικά οφέλη

Επιτρέψτε τον αξιόπιστο έλεγχο σε δύσκολες συνθήκες

Η σκληρυμένη σχεδίαση του υποσταθμού αντιστέκεται στο EMI, τους κραδασμούς και τις ακραίες θερμοκρασίες για να διατηρεί το επίπεδο 2 χωρίς σφάλματα κυκλοφορίας για αυτοματισμούς κρίσιμης σημασίας.

Απλοποιήστε την ενσωμάτωση μεταξύ των γραφείων OT

Ο συμπαγής μορφότυπος, η τοποθέτηση σε ράγα DIN, η καθολική τροφοδοσία AC/DC και οι επιλογές οπτικών ινών μεγάλων αποστάσεων ταιριάζουν σε στενούς χώρους και πολύπλοκες τοπολογίες χωρίς επανασχεδιασμό.

Ενίσχυση της ασφάλειας στην άκρη του δικτύου

Οι λειτουργίες ROS προσθέτουν κωδικούς πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων, SSH/SSL, τμηματοποίηση VLAN, RADIUS και SNMPv3 για ενίσχυση της πρόσβασης και απομόνωση της κυκλοφορίας από μη κρίσιμες συσκευές.

Προτεινόμενες δυνατότητες

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.