Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί Ρεϊρόλ 7SR57;

Οι συσκευές προστασίας κινητήρα Reyrolle 7SR57 προστατεύουν τους κινητήρες σας κατά τη διάρκεια όλων των ακολουθιών εκκίνησης και λειτουργίας. Αυτές οι συσκευές εξασφαλίζουν τη λειτουργική συνέχεια και τη μακροζωία του εξοπλισμού με ισχυρές λειτουργίες προστασίας και τις τυπικές επικοινωνίες Ethernet IEC 61850. Προστατέψτε τα κρίσιμα στοιχεία του κινητήρα σας από ζημιές και λειτουργικές διαταραχές. Οι συσκευές μας παρέχουν προηγμένες λειτουργίες προστασίας, βελτιωμένες επικοινωνίες και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επωφεληθείτε από έναν θερμικό αλγόριθμο που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, επιτρέποντας ακριβή θερμική παρακολούθηση. Χρησιμοποιήστε ολοκληρωμένη θερμική παρακολούθηση με υποστήριξη για έως και 16 αισθητήρες θερμοκρασίας εγκαταστάσεων. Αποκτήστε ενισχυμένη προστασία για μεγάλους κινητήρες με διαφορική προστασία κινητήρα (87M), εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία του εξοπλισμού.

Βασικά οφέλη

Προετοιμαστείτε για το μέλλον

Σχεδιάστε τα μελλοντικά σας δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με βελτιωμένες επικοινωνίες και ισχυρή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Προσαρμόστε στις εξελισσόμενες απαιτήσεις δικτύου και προστατέψτε την υποδομή σας.

Απλοποιήστε τη διαχείριση προϊόντων

Ελαχιστοποιήστε τις παραλλαγές προϊόντων με τροφοδοτικό και δυαδικές εισόδους που καλύπτουν όλο το εύρος λειτουργίας. Απλοποιήστε την παραγγελία σας, μειώστε την πολυπλοκότητα των αποθεμάτων και εξορθολογίστε τις λειτουργίες για αποτελεσματική κατανομή πόρων.

Αύξηση διαθεσιμότητας

Βασιστείτε σε ισχυρούς, αποδεδειγμένους αλγόριθμους προστασίας για αξιόπιστη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τα IEC 61850 Έκδοση 1 και 2, DNP3 TCP και Modbus TCP με HSR, PRP και RSTP για αυξημένη διαθεσιμότητα και ασφαλή απόδοση σε κρίσιμες εφαρμογές.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους