Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί Ρεϊρόλ 7SR46;

Το Reyrolle 7SR46 είναι ένα ρελέ προστασίας υπερρεύματος που τροφοδοτείται με CT με δυνατότητα εξωτερικής βοηθητικής τροφοδοσίας. Αυτό το αριθμητικό ρελέ τοποθετημένο σε πίνακα παρέχει προστασία υπερρεύματος καθορισμένου χρόνου και αντίστροφου χρόνου και προστασίας από σφάλματα γείωσης για εφαρμογές δικτύου διανομής, όπως καλωδιακά δίκτυα και κυκλικές κύριες μονάδες (RMU). Το Reyrolle 7SR46 ενσωματώνεται με συστήματα SCADA. Ο συμπαγής, εύχρηστος μπροστινός πίνακας περιλαμβάνει πλήκτρα πλοήγησης, θύρα LCD και USB.

  • 10 αρχεία σφαλμάτων
  • 100 αρχεία εκδηλώσεων
  • Προστασία κωδικού πρόσβασης
  • Στιγμιαίες και καθυστερημένες λειτουργίες προστασίας υπερέντασης
  • Υψηλή ευαισθησία: Έτοιμο για εκδρομή σε 80% Ismin (1-φάση) και 40% Ismin (τριφασικό)
  • Παραμετροποίηση μέσω πληκτρολογίου ή/και μέσω λογισμικού Reydisp Evolution PC
  • Εσωτερική εφεδρική μπαταρία λιθίου
  • Ρολόι σε πραγματικό χρόνο
  • Αυτοπαρακολούθηση συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της κατάστασης της μπαταρίας
  • Κατάλληλο για συγκεκριμένα CT ευρείας εμβέλειας μέτρησης (κλάση 5P80)

Βασικά οφέλη

Προστασία

  • 50 στιγμιαίο/51 χρονικά καθυστερημένο υπερρεύμα — φάση
  • Έλεγχος 50 γραμμής/διακόπτης σε σφάλμα
  • Στιγμιαίο 50Ν/51N χρονικά καθυστερημένο σφάλμα γείωσης - προερχόμενο

Εποπτεία

  • Ανίχνευση ρεύματος εισόδου 81HBL2

Βοηθητικό

  • Ταξίδι υψηλής ταχύτητας 49T

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους