Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Intelligence Center X Graph Studio;

Δημιουργήστε ένα πλούσιο, ελεγχόμενο γράφημα γνώσεων που λειτουργεί σε όλα τα δεδομένα σας. Με το λογισμικό Intelligence Center X Graph Studio, μπορείτε να:

  • Κάντε πολύπλοκες ερωτήσεις σε πολλούς τομείς με πολλούς συνδέσμους και τύπους οντοτήτων - ad hoc
  • Δώστε στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης ένα ελεγχόμενο επίπεδο περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης σε κάθε σύστημα
  • Μετασχηματίστε και αναπτύξτε το γράφημα γνώσεων σας στη μνήμη σε εταιρική κλίμακα
Προσφορά σελίδας προϊόντων στούντιο γραφικών rapidminer 640x480

Επαναπροσδιορίστε την ταχύτητα και την κλίμακα ερωτήματος με MPP στη μνήμη

Επιταχύνετε πολύπλοκα ερωτήματα με MPP στη μνήμη που θρυμματίζει αυτόματα δεδομένα και παραλληλίζει τόσο τη φόρτωση όσο και την αναζήτηση - χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη διαμέριση. Παρέχετε συνεπή, γρήγορη απόδοση καθώς κλιμακώνεται το γράφημα των γνώσεών σας.

Παρέχετε γρήγορα γραφήματα γνώσεων έτοιμα για παραγωγή

Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία οντολογίας από τα δεδομένα σας με ένα παράδειγμα Graphmart. Δημιουργήστε και βελτιώστε σταδιακά γραφήματα γνώσης χρησιμοποιώντας ένα σύνθετο επίπεδο δεδομένων και μια προσέγγιση βήματος ερωτήματος για συνεχή δοκιμή και εξέλιξη.

Ενισχύστε τις υπάρχουσες πλατφόρμες δεδομένων σας

Προσθέστε ένα κλιμακούμενο σημασιολογικό επίπεδο στα υπάρχοντα συστήματά σας που ελαχιστοποιεί την κίνηση και την επανάληψη δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα απόδοση επιπέδου παραγωγής. Μεγιστοποιήστε την αξία των τρεχουσών επενδύσεών σας χωρίς να αντιγράψετε και να αντικαταστήσετε.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Συνδέστε το νόημα σε κάθε σύστημα

Δημιουργήστε μια ενοποιημένη οντολογία που καλύπτει τα συστήματα PLM, ERP, CRM, MES και πλατφόρμας δεδομένων - καθορίζοντας την έννοια των οντοτήτων και των σχέσεών τους μεταξύ τομέων. Χωρίς διπλασιασμό δεδομένων και μετεγκατάσταση μεγάλης κλίμακας, μπορείτε να βελτιώσετε αυτόματα την ποιότητα των δεδομένων, να αυξήσετε την αξία των υφιστάμενων επενδύσεων και να δώσετε σε κάθε χρήστη και παράγοντα ένα ενιαίο, ελεγχόμενο σημασιολογικό επίπεδο για αναζήτηση, συνδυασμό και δράση.

Ένα διάγραμμα δικτύου δείχνει μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο κόμβο συνδεδεμένους με γραμμές σε απλό λευκό ή ανοιχτό γκρι φόντο.

Ενισχύστε τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης με ένα επίπεδο εταιρικού περιβάλλοντος

Παρέχετε στους πράκτορες AI άμεση πρόσβαση σε συνδεδεμένα δεδομένα και σχέσεις, ζωντανά στο γράφημα γνώσεων. Η οντολογία δίνει στους πράκτορες δομημένες συντομεύσεις για να απαντήσουν σε σύνθετες ερωτήσεις που εκτείνονται σε πολλαπλά συστήματα - μειώνοντας το χρόνο για απαντήσεις και την κατανάλωση διακριτικών σε κλίμακα. Η ταχύτητα στη μνήμη επιτρέπει διαδραστική εξερεύνηση σε πραγματικό χρόνο με απαντήσεις κάτω του δευτερολέπτου. Βασίστε κάθε απάντηση πράκτορα σε ανιχνεύσιμα γεγονότα που συνδέονται με την πηγή.

Πρόσβαση σε δεδομένα σε κλίμακα με ανοικτά πρότυπα

Βασισμένο σε ανοιχτά πρότυπα W3C - RDF, SPARQL, OWL και SHACL - εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα, χωρίς εμπλοκή προμηθευτή και ευέλικτη αναζήτηση σε δομημένα και μη δομημένα δεδομένα από διάφορες πηγές. Οι αλγόριθμοι γραφημάτων και οι ετικέτες ιδιοτήτων μέσω του RDF-Star υποστηρίζονται εγγενώς εντός της αρχιτεκτονικής που βασίζεται σε πρότυπα, δίνοντάς σας το καλύτερο και των δύο κόσμων χωρίς να διακυβεύεται το άνοιγμα.

Rapidminer-γραφικό-στούντιο-πρόσβαση-δεδομένα-σε κλίμακα-as487165078-6625x3714

Ερώτηση και μετασχηματισμός σε εταιρική κλίμακα

Απελευθερώστε το πλήρες δυναμικό των συνδεδεμένων δεδομένων σας με το Rapidminer Graph Lakehouse. Η αρχιτεκτονική MPP στη μνήμη παρέχει εξαιρετικά γρήγορη φόρτωση, αναζήτηση και μετασχηματισμό σε δισεκατομμύρια οντότητες - αποδεδειγμένα σε δεκάδες δισεκατομμύρια στην παραγωγή. Χειριστείτε δεδομένα στη μνήμη, εικονικά ή στο δίσκο. Μεταμορφώστε και εμπλουτίστε το γράφημα γνώσεων σας χωρίς εξωτερικό ETL - και συμβαδίστε με τις απαιτήσεις ερωτημάτων πράκτορα AI.

rapidminer-graph-στούντιο-αναζήτηση και μετασχηματισμός σε επιχειρησιακή κλίμακα-as563024265-7845x5230

Ομαλή ενσωμάτωση του οικοσυστήματος αναλυτικών στοιχείων

Ενσωματώστε το Intelligence Center X Graph Studio με το υπάρχον οικοσύστημα επιστήμης δεδομένων και αναλύσεων. Συνδεθείτε στις προτιμώμενες πλατφόρμες σας χρησιμοποιώντας φορητούς υπολογιστές Jupyter, Apache Arrow Flight, APIs HTTP/REST και εργαλεία BI. Επεκτείνετε τις δυνατότητες με επεκτάσεις καθορισμένες από το χρήστη (UDX) για ένα ευέλικτο περιβάλλον ανάλυσης.

rapidminer-γραφικό-στούντιο-συνεδρίαση-γραφείο-συνεργασία-as440299419-πρωτότυπο-6720-4480
Select...

Intelligence Center X Graph Studio στις φαρμακευτικές και βιοεπιστήμες

Οι εταιρείες φαρμακευτικών και βιοεπιστημών αντιμετωπίζουν έντονες κανονιστικές απαιτήσεις και πολύπλοκες διαδικασίες πολλαπλών σταδίων. Το Intelligence Center X Graph Studio συνδέει αυτούς τους τομείς σε ένα ενοποιημένο γράφημα γνώσεων, επιτρέποντας τη γενεαλογία παρτίδων, την ιχνηλασιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συμμόρφωση έτοιμη για έλεγχο. Απαντήστε σε κανονιστικές ερωτήσεις σε δευτερόλεπτα και δώστε στους παράγοντες AI ελεγχόμενο, ανιχνεύσιμο πλαίσιο για περιβάλλοντα επικυρωμένα με GXP.

Μια σύριγγα με σήμανση μέτρησης στηρίζεται σε μια μπλε ανακλαστική επιφάνεια δίπλα σε ένα λευκό χάπι και κόκκινο-μπλε κάψουλες ή δισκία.

Συχνές Ερωτήσεις