Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το PSS® E Cloud X;

Το δίκτυο γίνεται όλο και πιο περίπλοκο και απρόβλεπτο - δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για τον προγραμματισμό συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σχεδιαστές πλέγματος βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση για να εκτελέσουν χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία όπως και πριν. Το PSS E Cloud, συνδυάζει το πιο αξιόπιστο εργαλείο προγραμματισμού μετάδοσης με άπειρες δυνατότητες, όπως:

  • Συνεχής πρόσβαση στο πιο πρόσφατο λογισμικό χωρίς τοπικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση υποδομής ή έξοδα πληροφορικής
  • Υπολογιστική ισχύς κατ' απαίτηση για επιτάχυνση των προσομοιώσεων κατά 20-30 φορές
  • Ασφαλής συνεργασία στο cloud για αποθήκευση, κοινή χρήση και συγχρονισμό δεδομένων μοντέλου
  • Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης, η οποία είναι προσβάσιμη ανεξάρτητα από την τοποθεσία
  • Δυνατότητα κλιμάκωσης για κρίσιμα χρονικά έργα ή κυμαινόμενους φόρτους εργασίας
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Βασικά οφέλη

85% εξοικονόμηση χρόνου

Επιτάχυνση των μελετών σχεδιασμού κατά συντελεστή 20-30 φορές, ενώ έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει πολύπλοκες μελέτες που προηγουμένως δεν ήταν πρακτικές λόγω χρονικών περιορισμών (π.χ. νέες περιπτώσεις χρήσης όπως: 8.760 μελέτες προφίλ φορτίου και παραγωγής).

Βελτιστοποιήστε το CAPEX

Ελαχιστοποιήστε τα έξοδα υλικού και αποφύγετε τον υπερβολικό σχεδιασμό συστημάτων για μέγιστη απόδοση. Το Cloud ανοίγει την πόρτα για νέες αποφάσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να ενσωματώσουν το κόστος συνδρομής στην περίπτωση των τιμών τους.

Ενισχύστε την ηθική

Μειώστε τη σταθερή πίεση χρόνου για να παρέχετε πολύπλοκα αποτελέσματα ανάλυσης με αυξημένη ταχύτητα. Η ισχύς υπολογισμού κατά παραγγελία απελευθερώνει τους σχεδιαστές δικτύου να επικεντρωθούν στην πραγματική ανάλυση μηχανικής, βελτιώνοντας το συνολικό ηθικό της ομάδας.

Προτεινόμενες δυνατότητες