Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Real time machine monitoring for SME τροφοδοτείται από Produmize

Η Produmize ιδρύθηκε για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να επιτύχουν τα οφέλη της Βιομηχανίας 4.0 (Έξυπνη Βιομηχανία). Οι τεχνικές που απαιτούνται για αυτό συχνά φαίνονται πολύπλοκες και δαπανηρές. Πολλές ΜΜΕ θα απογοητευτούν από την τιμή, την ασάφεια του έργου και την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Θεωρούμε ως αποστολή μας να το αλλάξουμε αυτό.

Γιατί Βελτίωση της παραγωγικότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων ΜΜΕ?

Παρέχουμε λύσεις Smart Industry για να ξεκλειδώσουμε δεδομένα παραγωγής από μηχανές και να παρέχουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω πινάκων ελέγχου. Αυτό το κάνουμε στον όροφο παραγωγής σας εάν είστε κατασκευαστική εταιρεία ΜΜΕ, και για κατασκευαστές μηχανημάτων που θέλουν να συμπεριλάβουν ένα ταμπλό με ένα νέο μηχάνημα. Η γνώση των δεδομένων μηχανών σάς βοηθά να λαμβάνετε αποφάσεις βάσει δεδομένων, να μειώνετε το κόστος και να κερδίζετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διακοπή τύπου

Οφέλη

  • Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει στους χειριστές τα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αποφυγή περιττής απώλειας παραγωγικής ικανότητας, ζημιών και κακής ποιότητας.
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται παρέχουν πληροφορίες διαχείρισης για το τι πραγματικά συμβαίνει στα μηχανήματα. Με αυτά τα δεδομένα είναι σε θέση να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις δημιουργώντας καλύτερο σχεδιασμό, καλύτερο υπολογισμό κόστους κ.λπ.
  • Η ανοιχτή αρχιτεκτονική σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε όλα τα μηχανήματα και τις λύσεις λογισμικού σε μία πλατφόρμα δεδομένων.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Σουπλακόν

Η παρακολούθηση των 4 κοπτών λέιζερ παρέχει στους χειριστές τις πληροφορίες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων με αποτέλεσμα αύξηση της παραγωγικότητας κατά 28%

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Ναυπηγεία TB

Οι μηχανές μέτρησης συγκόλλησης καθιστούν δυνατή την αποδοτικότερη παραγωγή και λαμβάνει αποφάσεις για τη χρήση χειροκίνητης, αυτόματης ή ρομπότ συγκόλλησης