Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί ανθεκτικά συστήματα αυτοματισμού για DCS;

Τα συστήματα αυτοματισμού μας για τα συστήματα κατανεμημένου ελέγχου SIMATIC PCS 7 και SIMATIC PCS neo παρέχουν ισχυρή, κλιμακούμενη απόδοση για απαιτητικές εφαρμογές βιομηχανίας διεργασιών. Διατηρήστε την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας για δεκαετίες με σταθερά ενσωματωμένο υλικό που έχει κατασκευαστεί για σύνθετες ανάγκες αυτοματισμού διεργασιών όπου η απόδοση της CPU, η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και η ασφάλεια είναι κρίσιμες. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

SIMATIC S7-410 - κλιμακούμενο σύστημα αυτοματισμού για υψηλή διαθεσιμότητα συστημάτων

SIMATIC CN 4100 - καινοτόμος, ευέλικτος και ισχυρός κόμβος επικοινωνίας

Τα αρθρωτά συστήματά μας προσφέρουν υψηλή διαθεσιμότητα συστημάτων και επιτρέπουν επεκτάσεις εγκαταστάσεων κατά τη συνεχιζόμενη λειτουργία. Με την επιλογή σύνδεσης συστημάτων τρίτων, το SIMATIC CN 4100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματική εφαρμογή ιδεών συστημάτων για την τεχνολογία ελέγχου διεργασιών.

The S7-410h with cables.

Βασικά οφέλη

Αύξηση διαθεσιμότητας

Βασιστείτε στη μέγιστη διαθεσιμότητα του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής με το υλικό αυτοματισμού μας. Επεκτείνετε ή προσαρμόστε το σύστημά σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το αρθρωτό, ευέλικτο σύστημα αυτοματισμού για τις εξελισσόμενες λειτουργικές ανάγκες.

Επεκτείνετε κατά τη λειτουργία

Διατηρήστε τη βασική διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων πραγματοποιώντας επεκτάσεις κατά τη συνεχιζόμενη λειτουργία. Ενσωματώστε νέες μονάδες χωρίς διακοπή λειτουργίας χρησιμοποιώντας την αρθρωτή αρχή «plug-and-produce» του συστήματος αυτοματισμού μας για απρόσκοπτες αναβαθμίσεις.

Εξασφαλίστε την επένδυσή σας

Συνδυάστε την προστασία των επενδύσεων με την ασφάλεια για το μέλλον: Τα συστήματα αυτοματισμού μας, τα οποία κατασκευάζονται 100% στη Γερμανία, έχουν δημιουργηθεί για τις δεκαετίες που θα λειτουργεί το εργοστάσιό σας, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες και ένα chipset σχεδιασμένο από τη Siemens.

Προτεινόμενες λύσεις

Ανακαλύψτε πόρους και συναφή προϊόντα

Υποστήριξη

ΣΙΟΣ | Κόμβος επικοινωνίας SIMATIC CN 4100 V4.0.1

Βίντεο

Βίντεο | Ευέλικτες δυνατότητες επικοινωνίας με το SIMATIC CN 4100

Βίντεο | SIMATIC CN 4100 παρουσίαση προϊόντων