Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η εταιρεία SITRANS SL;

Το SITRANS SL είναι ένας αναλυτής αερίου διόδων λέιζερ σχεδιασμένος για τη μέτρηση οξυγόνου (O2) με υψηλή ευαισθησία. Με ελάχιστες προσπάθειες εγκατάστασης και απαιτήσεις συντήρησης, η SITRANS SL εγγυάται υψηλό επίπεδο οικονομικής αποδοτικότητας και αποτελεσματική εξοικονόμηση κόστους. Η καινοτόμος ενσωματωμένη κυψέλη αναφοράς παρέχει ένα μοναδικό όφελος για τον χρήστη με ελάχιστη ανάγκη συντήρησης και επαναβαθμονόμησης.

Βασικά οφέλη

Ενισχύστε την εμπιστοσύνη των μετρήσεων

Επιτύχετε υψηλή ακρίβεια έως 0,075% με χαμηλή μακροπρόθεσμη μετατόπιση σε ευρείες περιοχές από 0,008 έως 400 bar για να σταθεροποιήσετε τους βρόχους ελέγχου και να βελτιώσετε την ποιότητα του προϊόντος.

Επιταχύνετε τον καθαρισμό και την επικύρωση

Αξιοποιήστε το περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, τα διαφράγματα τοποθετημένα στο πλύσιμο και τις συνδέσεις υγιεινής συμβατές με EHEDG και 3A για να απλοποιήσετε τις διαδικασίες και την τεκμηρίωση CIP/SIP.

Μειώστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας με ενσωματωμένα διαγνωστικά

Χρησιμοποιήστε τοπικά κουμπιά και διαγνωστικά συσκευών για γρήγορη εγκατάσταση, προσομοίωση και αντιμετώπιση προβλημάτων, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο έναρξης λειτουργίας και τις διακοπές της διαδικασίας.

Προτεινόμενες δυνατότητες