Γιατί το Series 6;
Η Siemens Series 6 παρέχει ένα ενοποιημένο περίβλημα και λειτουργία καθοδηγούμενη από το Namur για ανάλυση αερίων διεργασιών εξόρυξης, απλοποιώντας την ενσωμάτωση και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Υποστηρίζει την παρακολούθηση εκπομπών και τον έλεγχο διεργασιών με αποδεδειγμένη ακρίβεια και συμμόρφωση.
Χαρτοφυλάκιο:
- ULTRAMAT 6 | για εξαρτήματα με IR-ενεργό
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | για IR-ενεργά συστατικά και οξυγόνο
- OXYMAT 6 | για οξυγόνο
- OXYMAT 61 | για τυποποιημένες εφαρμογές οξυγόνου
- OXYMAT 64 | για ιχνοστοιχεία οξυγόνου
- CALOMAT 6 | για υδρογόνο και ευγενή αέρια
- CALOMAT 62 | για υδρογόνο και ευγενή αέρια σε διαβρωτικά αέρια
- FIDAMAT 6 | για υδρογονάνθρακες
Βασικά οφέλη
Απλοποιήστε την ενσωμάτωση σε όλους τους αναλυτές
Ενοποιημένο περίβλημα και λειτουργία NAMUR με SIMATIC PDM και SIPROM GA για μονάδες ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT και FIDAMAT.
Επιταχύνετε τη συντήρηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον
Ο διαχωρισμός αερίων, ο σχεδιασμός IP65, η θέρμανση και οι επιλογές καθαρισμού Ex (p) διατηρούν όλους τους αναλυτές Series 6 αξιόπιστους.
Εξασφαλίστε τη συμμόρφωση και την ασφάλεια της διαδικασίας
Οι πιστοποιημένες διαμορφώσεις και οι αποδεδειγμένες αρχές μέτρησης υποστηρίζουν την παρακολούθηση εκπομπών και τον κρίσιμο έλεγχο διεργασιών.
Χαρτοφυλάκιο της Series 6
ULTRAMAT 6 | για εξαρτήματα με δυνατότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας
Πληρούν υψηλά πρότυπα όσον αφορά την αξιοπιστία και την ποιότητα μέτρησης. Αυτό εγγυάται τα σύγχρονα ηλεκτρονικά, την ευκολία λειτουργίας και ένα φυσικό στοιχείο που προσαρμόζεται στην εργασία μέτρησης.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | για IR-ενεργά συστατικά και οξυγόνο
Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του ULTRAMAT 6 και του OXYMAT 6 σε έναν αναλυτή 19".

OXYMAT 6 | για οξυγόνο
Πληροί τα υψηλά πρότυπα σε απαιτητικές εφαρμογές μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών, ευκολίας λειτουργίας και φυσικού στοιχείου προσαρμοσμένου στην εργασία μέτρησης.

OXYMAT 61 | για τυποποιημένες εφαρμογές οξυγόνου
Ένας οικονομικώς αποδοτικός αναλυτής οξυγόνου για τυποποιημένες εφαρμογές.

OXYMAT 64 | για ιχνοστοιχεία οξυγόνου
Μετρήστε τις συγκεντρώσεις οξυγόνου στα μικρότερα ίχνη, ακόμη και στο ελάχιστο εύρος μέτρησης 0... 10 ppm.

CALOMAT 6 | για υδρογόνο και ευγενή αέρια
Για τη συνεχή μέτρηση του υδρογόνου και των ευγενών αερίων, μετράται η ειδική θερμική αγωγιμότητα του μείγματος αερίου δείγματος και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης.

CALOMAT 62 | για Η2 & ευγενή αέρια σε διαβρωτικά αέρια
Συσκευή ανάλυσης θερμικής αγωγιμότητας ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές σε διαβρωτικά αέρια.

FIDAMAT 6 | για υδρογονάνθρακες
Κατάλληλο για συνεχή μέτρηση συνολικών υδρογονανθράκων.