Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy τροφοδοτείται από PQEXCEL SOLUTIONS LLP

Η PQExcel είναι μια εταιρεία μηχανικών λύσεων που ειδικεύεται στην ποιότητα ισχύος, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EMS) και τους πίνακες ελέγχου χαμηλής τάσης. Ιδρύθηκε το 2020, η PQExcel έχει αποκτήσει γρήγορα τη φήμη ως αξιόπιστος συνεργάτης για βιομηχανίες που αναζητούν λύσεις με γνώμονα την απόδοση. Οι προσφορές μας εκτείνονται από προσαρμοσμένο σχεδιασμό και κατασκευή πίνακα ελέγχου έως προηγμένα συστήματα παρακολούθησης ενέργειας, βοηθώντας τους πελάτες να βελτιστοποιήσουν τη χρήση ενέργειας, να βελτιστοποιήσουν την αξιοπιστία και να επιτύχουν στόχους βιωσιμότητας.
Σύμφωνα με το όραμά μας «Πέρα από τον Εξοπλισμό. Προς την αποδοτικότητα», η PQExcel παρέχει πλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες ISO 50001 και ISO 9001, επιτρέποντας στους οργανισμούς να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, να βελτιώσουν την ποιότητα των διαδικασιών και να αποκτήσουν παγκόσμια ετοιμότητα πιστοποίησης.

Γιατί Παρακολούθηση Ενέργειας & Εφαρμογή Ποιότητας Ενέργειας?

Οι εγκαταστάσεις απαιτούν παρακολούθηση ενέργειας και έλεγχο ηλεκτρικής απόδοσης για αποδοτικότητα και συμμόρφωση. Αυτή η προσφορά περιλαμβάνει συσκευές μέτρησης SENTRON και λογισμικό SENTRON powermanager για την ενεργειακή παρακολούθηση και διαχείριση συστημάτων που υποστηρίζουν τα ISO 50001 και ISO 9001. Οι έλεγχοι ποιότητας ισχύος αξιολογούν τις αρμονικές και τις διαταραχές για τον καθορισμό διορθωτικών μέτρων που ενισχύουν την αξιοπιστία και ευθυγραμμίζονται με τα όρια IEEE 519.

Διαχειριστής ισχύος SENTRON με PAC και Powercenter

Οφέλη

  • Ενισχύει την παρακολούθηση της ενέργειας και τον έλεγχο απόδοσης. Υλοποιεί δομημένη παρακολούθηση ενέργειας χρησιμοποιώντας συσκευές μέτρησης SENTRON για τον καθορισμό βασικών γραμμών, την παρακολούθηση δεικτών ενεργειακής απόδοσης και την υποστήριξη της εφαρμογής του ISO 50001 μέσω μετρήσιμων ενεργειακών ενεργειακών ενεργειών και διαχείρισης ζήτησης.
  • Βελτιώνει την ποιότητα ισχύος και την ηλεκτρική απόδοση. Διεξάγει ελέγχους ποιότητας ισχύος για την αξιολόγηση των αρμονικών, της ανισορροπίας τάσης και των ζητημάτων και καθορίζει μέτρα μετριασμού και λύσεις βελτίωσης για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και την ευθυγράμμιση με τα όρια IEEE 519.
  • Ολοκληρωμένη ετοιμότητα συστήματος διαχείρισης. Καθιερώνει δομημένα πλαίσια διαχείρισης που ευθυγραμμίζονται με ISO 50001 και ISO 9001, συμπεριλαμβανομένων της τεκμηρίωσης, των διαδικασιών παρακολούθησης και της προετοιμασίας εσωτερικού ελέγχου για την υποστήριξη της διαρκούς συμμόρφωσης και της συνεχούς βελτίωσης.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι