Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Connecting Sensors & Machines to the Cloud τροφοδοτείται από PowTechnology

Η PowTechnology είναι ειδικός σε ευφυείς αυτοματισμούς για πάνω από 35 χρόνια και συνεργάτης λύσεων ευφυΐας μέτρησης της Siemens. Βοηθήσαμε τους πελάτες να αξιοποιήσουν δεδομένα από αισθητήρες και μηχανήματα στο cloud για να βελτιώσουν την αξιοπιστία, την απόδοση και τη βιωσιμότητα. Το χαρτοφυλάκιο αισθητήρων και οργάνων της Siemens Measurement Intelligence ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τις πύλες «έτοιμων προς χρήση» της PowTechnology, επιτρέποντας στους χρήστες να συλλέγουν δεδομένα γρήγορα, εύκολα και οικονομικά αποδοτικά και διευκολύνοντας ολιστικές λύσεις ειδικά για τον πελάτη. Η PowTechnology συνδυάζει το OT και την πληροφορική.

Γιατί Οι πύλες IIoT είναι το πρώτο βήμα για εξυπνότερες λειτουργίες?

Η εισαγωγή δεδομένων αισθητήρων και μηχανών στο cloud έχει ένα κρυφό κόστος για τις περισσότερες επιχειρήσεις: χρόνο μηχανικής, πόρους και υποδομές που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Η PowTechnology αφαιρεί αυτά τα εμπόδια. Ως συνεργάτης λύσεων της Siemens Measurement Intelligence Solution, οι πύλες IIoT της ενσωματώνονται απρόσκοπτα με το χαρτοφυλάκιο αισθητήρων MI και οργάνων, με 35 χρόνια εμπειρίας ανίχνευσης και πάνω από 100.000 αναπτύξεις παγκοσμίως, από την πρώτη συσκευή έως την πλήρη εγκατάσταση.

IIoT για έξυπνη κατασκευή, γεφύρωση πληροφορικής με OT

Οφέλη

  • Η μείωση της σπατάλης ενέργειας και η μείωση του λειτουργικού κόστους ξεκινά με τη γνώση του τι συμβαίνει πραγματικά σε μια διαδικασία. Τα ζωντανά δεδομένα αντικαθιστούν τις αντιδραστικές εικασίες, χωρίς να απαιτείται πρόσθετος αριθμός προσωπικού μηχανικής ή επένδυση κεφαλαίου για την αλλαγή.
  • Η συνεχής παρακολούθηση με διαμορφώσιμες σημαίες ειδοποιήσεων επεξεργάζεται ζητήματα προτού κλιμακωθούν σε αστοχίες. Οι ομάδες συντήρησης ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε σταθερά χρονοδιαγράμματα, μειώνοντας τόσο τον μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας όσο και το περιττό κόστος συντήρησης.
  • Τα αυτοματοποιημένα δεδομένα αισθητήρων αντικαθιστούν χρονοβόρους χειροκίνητους γύρους. Το προσωπικό απαλλάσσεται από περιπάτους στο πρόχειρο και καθυστερημένες αναφορές, ανακατευθύνεται σε εργασίες υψηλότερης αξίας, ενώ το σύστημα παρέχει ακριβή, συνεχή δεδομένα διαδικασίας.
  • Τα επίπεδα, οι ροές και τα κρίσιμα όρια διεργασιών παρακολουθούνται συνεχώς, διατηρώντας τις λειτουργίες εντός των κανονιστικών ορίων. Οι έγκαιρες ειδοποιήσεις επιτρέπουν την παρέμβαση πριν συμβεί ένα περιβαλλοντικό συμβάν ή συμβάν συμμόρφωσης.
  • Ξεκινήστε με ένα μόνο συνδεδεμένο περιουσιακό στοιχείο και επεκτείνετε σε ανάπτυξη σε ολόκληρη την επιχείρηση με λειτουργικό ρυθμό. Οι λύσεις της PowTechnology αναπτύσσονται χωρίς ανοικοδόμηση αυτού που υπάρχει ήδη, προσθέτοντας αισθητήρες, μηχανές και ενσωματώσεις cloud καθώς επεκτείνεται η λειτουργία.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Ηλιακό πάνελ σε μεταλλικό φράχτη

Εξαλείφθηκαν οι εξαντλήσεις σε 100+ δεξαμενές πολτού αγροκτήματος

Η AWSM Farming διαχειρίζεται 100+ δεξαμενές πολτού. Οι χειροκίνητες καθυστερήσεις δημιούργησαν κίνδυνο εξάντλησης, υπερπλήρωσης και μόλυνσης. Η παρακολούθηση του ηλιακού IIoT έλυσε και τα τρία. Η Data δρομολογεί τώρα ένα στόλο δεξαμενόπλοιων 60 οχημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις