Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction τροφοδοτείται από plus10

plus 10 is a Fraunhofer Spinoff that develops and delivers live learning optimization tools for complex fully automated assembly, production lines and injection molding machines. We are world-wide unique in the field of live learning systems for Healthcare / Pharma / Medtech production (fully GMP compliant) but also present in other industries like Automotive, Electronics and Consumer goods. Our tools are used for root-cause detection, trouble-shooting, knowledge transfer and quality optimization – leading to +10% OEE.

Γιατί SHANNON® - βοήθεια στο εργοστάσιο για 10% μεγαλύτερη απόδοση?

Το Shannon® είναι ένας βοηθός καταστημάτων με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη που αναλύει συνεχώς δεδομένα PLC υψηλής συχνότητας. Ανιχνεύει τις βασικές αιτίες των απωλειών παραγωγικότητας και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές κατευθείαν στον χειριστή. Κάθε λύση και εισροή χειριστή εμπλουτίζει μια κοινή βάση γνώσεων, καθιστώντας την τεχνογνωσία προσβάσιμη σε όλο το προσωπικό σε οποιαδήποτε τοποθεσία στη γλώσσα που έχει συνδεθεί. Αυτό μειώνει τον μέσο χρόνο επισκευής, επιταχύνει την προπόνηση και εξισορροπεί την απόδοση σε βάρδιες.

Οφέλη

  • Ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων με τον άμεσο εντοπισμό και τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών σφαλμάτων
  • Μειωμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας (MTTR) μέσω συστάσεων λύσεων ανάλογα με την κατάσταση
  • Υψηλότερη απόδοση με την ιεράρχηση και την επίλυση των σημερινών σημείων συμφόρησης
  • Κοινή γνώση επίλυσης προβλημάτων σε όλες τις βάρδιες και τους υπαλλήλους, μειώνοντας τις διακυμάνσεις παραγωγικότητας 24/7

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Καμία απάντηση

Shannon® στο AUMOVIO (πρώην Ηπειρωτική)

Στα μεγάλα εργοστάσια της AUMOVIO, η Shannon® βελτιστοποιεί την αυτοματοποιημένη παραγωγή μεγάλων οθονών αυτοκινήτων μέσω ανάλυσης βασικών αιτιών σε πραγματικό χρόνο και συστάσεων κατάστασης για δράση. Αντίκτυπος: +5% OEE

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
αυτοματοποιημένη παραγωγή οθόνης στο Aumovio

Η Shannon® βελτιστοποιεί τα μεγάλα εργοστάσια Aumovio

Με την ανάπτυξη του Shannon® στο megafactory Brandýs, η Aumovio (πρώην Continental) βελτίωσε τη διαθεσιμότητα κατά 18% και αύξησε το MTBF κατά 95%, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και επιτρέποντας βελτιστοποίηση βάσει δεδομένων στην αυτοματοποιημένη παραγωγή οθονών.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Συσκευή Siemens Industrial Edge εγκατεστημένη στο δίκτυο μηχανών με την εφαρμογή plus10

Συνδεσιμότητα: κρυπτογραφημένη εξερχόμενη κυκλοφορία στο cloud backend μέσω HTTPS

PLC: οικογένεια S7-1200/1500 ή άλλα PLC με ενσωματωμένο διακομιστή OPC UA

TIA V19 ή υψηλότερη

Συναγερμοί TIA PLC που χρησιμοποιούνται για την αύξηση συμβάντων HMI

Άλλες περιπτώσεις χρειάζονται διευκρίνιση με την τεχνική υποστήριξη plus10: interested@plus10.de