Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Planar Motor System τροφοδοτείται από Planar Motor

Βοηθάμε τους πελάτες στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους παρέχοντας ευέλικτα και χωρίς συντήρηση συστήματα μεταφοράς. Αυτά τα συστήματα προσφέρουν ακρίβεια σε έξι βαθμούς ελευθερίας και είναι πλήρως αρθρωτά, επιτρέποντας επεκτασιμότητα και ευελιξία. Ο αρθρωτός σχεδιασμός και η δρομολόγηση που καθορίζεται από το λογισμικό επιτρέπουν τον ψηφιακό ορισμό περισσότερων λειτουργιών ενός μηχανήματος από ό, τι με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία κίνησης, επιταχύνοντας τις αλλαγές και καθιστώντας την κλιμάκωση ή την επαναχρησιμοποίηση γραμμών πιο πρακτική.

Γιατί Ευέλικτες μηχανές μεταφοράς προϊόντων για έξυπνη κατασκευή?

Τα συστήματα Planar Motor έχουν σχεδιαστεί για προηγμένο αυτοματισμό και ακριβή χειρισμό εντός και μεταξύ μηχανών. Εξυπηρετούν κατασκευαστικές εταιρείες, OEM και ολοκληρωτές που αναζητούν γρήγορες, ευέλικτες, καθαρές και αξιόπιστες λύσεις ελέγχου κίνησης. Τα συστήματα θέτουν νέα πρότυπα σε συμπαγή, προσαρμοστικότητα διεργασιών και αρθρωτότητα, επιτρέποντας στους πελάτες να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και να παράγουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων με ένα μόνο μηχάνημα.

Οφέλη

  • Εξαιρετικά καινοτόμες λύσεις κατασκευής: Με το Planar Motor, μηχανές με απαράμιλλη ευελιξία για καινοτόμες εφαρμογές γίνονται πραγματικότητα. Ελέγξτε κάθε μεμονωμένο προϊόν εντελώς ανεξάρτητα και διοχετεύστε τα προϊόντα μέσα και έξω από τη ροή της διαδικασίας όπου είναι απαραίτητο με απόλυτη ιχνηλασιμότητα.
  • Γρηγορότερος χρόνος διάθεσης στην αγορά: Τα συστήματα επίπεδων κινητήρων αναπτύσσονται γρήγορα και είναι εύκολο να τοποθετηθούν σε λειτουργία. Η προσαρμοστικότητά τους σάς επιτρέπει να αυξήσετε την παραγωγή γρήγορα, είτε εκτελείτε μικρές παρτίδες είτε μεγάλους όγκους, προσαρμόζετε μεμονωμένα προϊόντα ή χειρίζεστε πολλαπλές παραλλαγές.
  • Επιταχύνετε την αύξηση και κλιμάκωση χωρίς κόπο: Προσθέστε ή αφαιρέστε xBots όταν αλλάζουν οι ανάγκες παραγωγής. Παραμείνετε ευέλικτοι με αρθρωτές διατάξεις — αναδιατάξτε τις μονάδες μηχανών, συνδέστε εύκολα τους διαδρόμους και επεκτείνετε το σύστημα ατελείωτα.
  • Υψηλότερη απόδοση και βελτιωμένη συντήρηση: Η λειτουργία πολλαπλών προϊόντων σε ένα μηχάνημα σημαίνει υψηλότερα ποσοστά χρήσης και λιγότερες επενδύσεις. Τα συστήματα Planar Motor λειτουργούν χωρίς τριβή και με υψηλή δυναμική. Δεν χρειάζονται συντήρηση και επιτρέπουν εύκολα προσβάσιμες διαδικασίες παραγωγής.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

SIMATIC S7-1500

Συστήματα και λογισμικό αυτοματισμού SIMATIC της Siemens

Τα συστήματα Planar Motor Σειρών 3 και 4 Σειρών ενσωματώνονται απρόσκοπτα στην Πύλη TIA και στο οικοσύστημα SIMATIC.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
xBots στο αεροπλάνο

Φαρμακευτική και Επιστήμες Ζωής

Το σύστημα Planar Motor επιτρέπει βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα προϊόντων, ενώ η απλοποιημένη μηχανική οδηγεί σε μικρότερο χρόνο μετάβασης και μειωμένη συντήρηση. Η παραλλαγή προϊόντων Hygienic παρέχει απαράμιλλη καθαριότητα, καθιστώντας το Planar Motor το απόλυτο σύστημα μεταφοράς για αποστειρωμένα περιβάλλοντα.