Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Αγορίθμοι βελτιστοποίησης βάσει εμπειρογνωμόνων

Το PDN Optimizer χρησιμοποιεί μια διαδικασία δύο σταδίων για να καθορίσει τη βέλτιστη στρατηγική για την πλήρωση πυκνωτών στο σχεδιασμό που αναλύεται:

  1. Η σύνθεση που βασίζεται σε ειδικούς χρησιμοποιεί 5 διαφορετικές στρατηγικές βασισμένες σε κοινώς χρησιμοποιούμενες τεχνικές για τη δημιουργία και τη βελτίωση πληθυσμών πυκνωτών. Αυτή η διαδικασία εκτελείται γρήγορα και παράγει αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν ή να χρησιμοποιηθούν ως «σπόρος» για επακόλουθη βελτιστοποίηση.
  2. Η γενετική βελτιστοποίηση με γνώμονα τον τομέα λειτουργεί στην έξοδο του πρώτου σταδίου και χρησιμοποιεί έναν διαδοχικό αλγόριθμο «γενεάς» για τη βελτίωση της απόδοσης του σχεδιασμού. Αυτός δεν είναι ένας γενικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης. Είναι συντονισμένος για τη βελτιστοποίηση του πυκνωτή αποσύνδεσης και παράγει καλύτερα αποτελέσματα, πιο γρήγορα από ό, τι θα έκανε ένας γενικός βελτιστοποιητής.
Ένα γράφημα που δείχνει βελτιστοποίηση βάσει εμπειρογνωμόνων με διάφορα σημεία δεδομένων και γραμμές.

Αποτελέσματα βελτιστοποίησης PDN

Ένα άτομο χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή με μια οθόνη που εμφανίζει ένα γράφημα και κείμενο.

Το HyperLynx PDN Optimizer παράγει μια υπερσυνδεδεμένη αναφορά HTML που απαριθμεί όλες τις διαφορετικές διαμορφώσεις πυκνωτών που αναλύθηκαν, μαζί με λεπτομερή δεδομένα απόδοσης, διαμόρφωσης και κόστους για κάθε μία. Αυτό επιτρέπει στους σχεδιαστές να αξιολογήσουν τις αντισταθμίσεις μεταξύ διαφορετικών πιθανών λύσεων και να επιλέξουν τη διαμόρφωση που ανταποκρίνεται καλύτερα στους συγκεκριμένους σχεδιαστικούς στόχους τους.

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν

Να το κάνετε σωστά - εκτελέστε με ακρίβεια προσομοιώσεις SI και PI

Δεν έχει νόημα να εκτελείτε προσομοιώσεις SI/PI εάν τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε δεν έχουν την ακρίβεια, την ικανότητα και την απόδοση για να κάνουν τη δουλειά σε λογικό χρονικό πλαίσιο.

Αυτή η ηχογραφημένη παρουσίαση στο θέατρο μοιράζεται μερικές από τις προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το HyperLynx για την παραγωγή ακριβών αποτελεσμάτων.

Ένα διάγραμμα που δείχνει μια ανάλυση ακεραιότητας ισχύος μιας πτώσης συνεχούς ρεύματος σε ένα κύκλωμα, με διάφορα εξαρτήματα και μετρήσεις επισημασμένες.

Resources