Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γρήγορες εφαρμογές επίλυσης 3D

Επειδή οι οιονεί στατικές μέθοδοι επιλύουν το δίκτυο σε ένα μόνο σημείο συχνότητας, τρέχουν γρηγορότερα και μπορούν να χειριστούν μεγαλύτερες δομές από τις αντίστοιχες πλήρους κύματος. Συνήθως χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μοντέλων συσκευασίας για μικρά εξαρτήματα που περιλαμβάνουν παρασιτικές τιμές για όλες τις ακίδες της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της σύζευξης ακίδων για όλες τις ακίδες.

Χρησιμοποιούνται επίσης για αναλογικές εφαρμογές < 1GHz, όπου οι δομές PCB μπορούν να θεωρηθούν ως συγκεντρωτικά στοιχεία. Οι οιονεί στατικές μέθοδοι είναι ιδανικές για αναλογικές εφαρμογές όπου τα παρασιτικά PCB επηρεάζουν τη λειτουργία του κυκλώματος παρά το μικρό φυσικό μέγεθος της δομής.

ΧΛΑΣ Πακέτο Fast3D

Ολοκληρωμένη επεξεργασία, ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων

ΧΛΑΣ Φαστ3D Αποτελέσματα 1280x720

Το Fast 3D GUI παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για εισαγωγή και επεξεργασία σχεδιασμού, ρύθμιση και εκτέλεση προσομοίωσης, ακολουθούμενη από εμφάνιση αποτελεσμάτων προσομοίωσης, μετα-επεξεργασία και εξαγωγή χρησιμοποιώντας πολλαπλές τυπικές μορφές εξόδου. Μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλές εκδόσεις ενός έργου για να δοκιμάσετε εναλλακτικές λύσεις, στη συνέχεια να προσομοιώσετε ξεχωριστά έργα και να εμφανίσετε αποτελέσματα.

Τα εξαγόμενα παρασιτικά μπορούν να εξαχθούν σε πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων πινάκων RLGC, δικτυακών υποκυκλωμάτων μπαχαρικών και σύνταξης μοντέλου IBIS.

Ενσωμάτωση και ευκολία χρήσης του HyperLynx

Ο λύτης Fast 3D είναι ενσωματωμένος στο Xpedition για την υποστήριξη προσομοίωσης AMS, χρησιμοποιώντας ανάλυση για την εξαγωγή παρασιτικών PCB από μια βάση δεδομένων διάταξης Xpedition και σχολιάζοντας τα πίσω στο σχηματικό Σχεδιαστή. Αυτή η ροή εργασίας υποστηρίζει το σχεδιασμό και την επαλήθευση αναλογικού κυκλώματος και μονάδας ισχύος.

Το Fast 3D Solver χρησιμοποιεί το ίδιο περιβάλλον GUI με τους υβριδικούς και τους λύτες FWS, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση οποιουδήποτε έργου που δημιουργήθηκε για αυτούς τους άλλους επιλύτες, εάν αυτό είναι επιθυμητό.

Το Fast 3D Solver μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομο για εξαγωγή μοντέλων πακέτων και δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης. Οι διατάξεις πακέτων μπορούν να εισαχθούν απευθείας από μια ποικιλία μορφών CAD, να περικοπούν, να επεξεργαστούν και να επιλυθούν και στη συνέχεια να εξαχθούν χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μορφές εξόδου προσομοίωσης που υποστηρίζει το Fast3D.

Σενάρια και αυτοματοποίηση

Η ανάλυση ακεραιότητας σήματος και ισχύος είναι πολύπλοκες διαδικασίες πολλαπλών βημάτων, όπου η αλλαγή μιας μεμονωμένης επιλογής μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Επειδή αυτές οι προσομοιώσεις είναι συχνά χρονοβόρες, υπολογιστικές και εντατικές σε μνήμη, η διασφάλιση ότι οι προσομοιώσεις έχουν ρυθμιστεί σωστά και εκτελούνται με συνέπεια είναι κρίσιμη. Χωρίς τη δυνατότητα να διασφαλιστεί ότι οι προσομοιώσεις εκτελούνται με συνέπεια και ακρίβεια, χάνεται πολύς χρόνος προσαρμογής και αλλαγής.

Το HyperLynx Advanced Solvers μπορεί να εκτελεστεί τόσο διαδραστικά όσο και μέσω αυτοματισμού που βασίζεται στο Python. Αυτό επιτρέπει την αρχική ρύθμιση, ανάλυση και εντοπισμό σφαλμάτων σχεδίων χρησιμοποιώντας διαδραστική ανάλυση για τον προσδιορισμό των βέλτιστων ρυθμίσεων προσομοίωσης. Στη συνέχεια, καθώς ο σχεδιασμός επαναλαμβάνεται, αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μέσω αυτοματισμού για να διασφαλιστεί ότι η ανάλυση εκτελείται πάντα με τον ίδιο τρόπο, αναφέρει τις ίδιες μετρήσεις και παράγει τα ίδια μοντέλα εξόδου. Ένα διαδραστικό περιβάλλον δέσμης ενεργειών γραμμής εντολών είναι διαθέσιμο απευθείας με τους επιλυτές, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν τα σενάρια αυτοματισμού τους.

Ο αυτοματισμός HyperLynx Advanced Solver είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου δέσμης ενεργειών για την πλήρη οικογένεια HyperLynx, που επιτρέπει τη δημιουργία αυτοματοποιημένων ροών ανάλυσης πολλαπλών εργαλείων. Αυτό το αντικειμενοστρεφές πλαίσιο δέσμης ενεργειών περιλαμβάνει προκαθορισμένες ροές για ακεραιότητα ισχύος, ακεραιότητα σήματος και ανάλυση συμμόρφωσης σειριακών συνδέσμων που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτελούν πολύπλοκες αναλύσεις με λίγες μόνο γραμμές προσαρμοσμένου κώδικα.

Δέσμη ενεργειών και αυτοματοποίηση HyperLynx
Οιονεί στατικός λύτης

Resources