Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

PAILOT τροφοδοτείται από PAILOT

Ως σύννεφο APS (Advanced Planning and Scheduling) της νέας γενιάς, το PAILOT συμπληρώνει το ERP σας και επιτρέπει ακριβή σχεδιασμό παραγωγής. Αυτό αυξάνει την τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης, μειώνει τους χρόνους διακοπής λειτουργίας, χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποτελεσματικά και μειώνει τους χρόνους απόδοσης. Διατηρήστε μια επισκόπηση του εργοστασίου σας, βελτιστοποιήστε την ανάπτυξη προσωπικού και μηχανημάτων και αυξήστε την αποδοτικότητα της παραγωγής σας με τον προγραμματισμό παραγωγής PAILOT. Είναι δυνατή η απρόσκοπτη ενσωμάτωση με απόδοση επένδυσης < 6 μήνες.

Γιατί Η τεχνητή νοημοσύνη και το cloud επιτρέπουν τον έξυπνο σχεδιασμό παραγωγής?

Το APS επόμενης γενιάς που βασίζεται σε σύννεφο με τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί διαφάνεια και παραγγελία στο κατάστημά σας. Απολαύστε τη βέλτιστη χρήση πόρων και βελτιωμένα KPI με το πάτημα ενός κουμπιού. Το PAILOT συμπληρώνει το ERP σας και φέρνει σαφήνεια σε πολύπλοκες διαδικασίες.
Το αποτέλεσμα: μεγαλύτερη αξιοπιστία παράδοσης, λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας, αποδοτικότερη χρήση πόρων και μικρότεροι χρόνοι απόδοσης.

Οφέλη

  • Ενισχύστε την έγκαιρη παράδοσή σας:
    Ο ολοκληρωμένος, βελτιστοποιημένος σχεδιασμός σε όλους τους τομείς παραγωγής, αντί για τοπική βελτιστοποίηση σε μεμονωμένες περιοχές, εξασφαλίζει μεγαλύτερη αξιοπιστία και διαφάνεια παράδοσης. Οι καθυστερήσεις μπορούν να μειωθούν έως και 25%.
  • Καλύτερη χρήση των πόρων:
    Με βελτιστοποιημένα σχέδια παραγωγής, μπορείτε να αναπτύξετε τα μηχανήματα και τους υπαλλήλους σας πολύ πιο αποτελεσματικά. Μπορείτε να παράγετε έως και 20% περισσότερα χωρίς να αγοράσετε νέα μηχανήματα ή να αυξήσετε τον αριθμό των εργαζομένων - ή μπορεί να μειώσετε το κόστος σε περιόδους κακής πρόσληψης παραγγελιών.
  • Διαφάνεια 100%:
    Παρακολουθήστε την τρέχουσα πρόοδο της εργασίας και την προγραμματισμένη μελλοντική επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και λάβετε καλύτερες αποφάσεις.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Λεπτομερής προγραμματισμός για συναρμολόγηση PCB και PCB

Στο PAILOT είμαστε ειδικοί για διαδικασίες παραγωγής PCB και συναρμολόγησης PCB.
Η παραγωγή PCB μπορεί να περιλαμβάνει έναν τριψήφιο αριθμό βημάτων επεξεργασίας. Στο PCBA ο βαθύς κατάλογος υλικών και η σύνδεση μηχανοκίνητων και προσωπικών περιοχών αποτελούν πρόκληση. Το PAILOT μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις πολυπλοκότητες.

Συχνές Ερωτήσεις