Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

OEE Addon Opcenter Pharma τροφοδοτείται από OYTEC

Στην OYTEC, βάζουμε την εμπειρία και τη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού μας στην εξυπηρέτηση πελατών, προσφέροντας την καλύτερη λύση στις ανάγκες τους σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους: Επιθυμία να δημιουργήσουμε μια στενή και διαρκή σχέση Συνεργάτη με τους πελάτες μας βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κοινή εργασία και την αριστεία εξυπηρέτησης. Λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο κεφάλαιο ως διαφορικό στοιχείο. Τα συστήματα θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους και να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά τους. Προσφέροντας λύσεις με βάση την εξειδίκευση ως βάση της εμπειρίας και των γνώσεων μας. Κυρίως σε περιβάλλοντα συμμόρφωσης GMP & FDA.

Γιατί Πρόσθετο OEE για το πρόγραμμα Opcenter Execution Pharma?

... για τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων στην παραγωγική διαδικασία.
-Χρήση του Opcenter Execution Pharma της SIEMENS
-Μπροστινό άκρο ενιαίου χειριστή EBR-OEE
-Διαχείριση Ενιαίου Χρήστη & Βάσης Δεδομένων EBR-OEE
-Πλήρης λειτουργικότητα OEE
-Προκαθορισμένες και τυπικές αναφορές OEE-KPI
-Συλλογή και κατανόηση δεδομένων
-Οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο για υποστήριξη λήψης αποφάσεων
-Ιστορική ανάλυση απόδοσης
-Βελτίωση στην παρακολούθηση ποιότητας

additional-image-2-16-9.png

Οφέλη

  • Λειτουργίες Electronic Batch Record και OEE
  • Μεγιστοποιήστε την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων και του ανθρώπινου κεφαλαίου
  • 10% βελτίωση του OEE στις γραμμές συσκευασίας και προετοιμασίας
  • 75% λιγότερος χρόνος εισαγωγής δεδομένων
  • 80% λιγότερος χρόνος αφιερωμένος στη λήψη αποφάσεων
  • Έως 22% μείωση του ποσοστού ελαττωμάτων

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Opcenter Execution Pharma