Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ο προηγμένος προγραμματισμός μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και το κόστος

Το Opcenter Scheduling παρέχει ένα ακριβές μοντέλο του περιβάλλοντος παραγωγής. Αυτό σας βοηθά να αυξήσετε τη χρήση πόρων και την έγκαιρη παράδοση.

Δημιουργία προγραμματισμού πολλαπλών περιορισμών βάσει παραγγελιών
Δημιουργήστε χρονοδιαγράμματα βάσει παραγγελιών. Ταξινομήστε ή ζυγίστε αντικείμενα για να δώσετε προτεραιότητα στις παραγγελίες. Οι αλγόριθμοι αλληλουχίας λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα πόρων και τους πρόσθετους περιορισμούς που απαιτεί η παραγγελία. Τα χρονοδιαγράμματα μπορούν να υπολογίζουν διαφορετικές ταχύτητες εκτέλεσης λειτουργίας σε πόρους. Εφαρμόστε χρόνους αλλαγής που εξαρτώνται από την ακολουθία με βάση τα χαρακτηριστικά μιας λειτουργίας και επιτρέψτε αλληλεπικαλύψεις και χρόνο χαλάρωσης μεταξύ των λειτουργιών.

Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση περιορισμών πόρων
Μοντελοποιήστε σύνθετους περιορισμούς πόρων, όπως κανόνες σχετικά με την ταυτόχρονη χρήση κανόνων. Οι προηγμένοι περιορισμοί μεταξύ λειτουργιών περιλαμβάνουν όρια στο χρόνο μεταξύ των λειτουργιών και τον αριθμό των χρόνων λειτουργίας που μπορούν να παραταθούν. Με προηγμένη βελτιστοποίηση χρονοδιαγράμματος, μπορείτε να ορίσετε πρόσθετους κανόνες βελτιστοποίησης χρονοδιαγράμματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ελαχιστοποίηση των χρόνων μετάβασης, η προτιμώμενη αλληλουχία και η εκστρατεία.

Χρήση υλικού μοντέλου
Εφαρμόστε προσαρμοσμένους κανόνες σχετικά με τον τρόπο κατανάλωσης των υλικών για να διασφαλίσετε ότι τα υποσυγκροτήματα και οι πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς κανόνες. Κατά την κατανομή των υλικών, το σύστημα φιλτράρει και κατατάσσει δεδομένα ώστε να επιτρέπεται η συμπερίληψη περιορισμών χρήσης υλικού που σχετίζονται με την ποιότητα ή τον πελάτη.

Οπτικοποιήστε τις διαδικασίες συναρμολόγησης
Οπτικοποιήστε τη διαδικασία συναρμολόγησης από τις πρώτες ύλες έως τα τελικά προϊόντα και τις παραγγελίες πώλησης. Ο εξερευνητής υλικών στο Opcenter Scheduling εμφανίζει μια γραφική προβολή των εξαρτήσεων υλικού καθώς και διαγράμματα επιπέδων αποθεμάτων με την πάροδο του χρόνου. Δείτε πού θα προκύψουν ελλείψεις και επιλέξτε να τις διατηρήσετε ως περιορισμό ή να τις αγνοήσετε.

Προβολή χρονοδιαγραμμάτων και παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγγελιών
Τα γραφεία πωλήσεων χρησιμοποιούν θεατές για να παρακολουθούν την πρόοδο των παραγγελιών. Πραγματοποιήστε έρευνες παραγγελιών έναντι αντιγράφου μόνο για ανάγνωση του δημοσιευμένου χρονοδιαγράμματος. Η διοίκηση μπορεί να συγκρίνει πραγματικούς χρόνους με προγραμματισμένους χρόνους ολοκλήρωσης για να αξιολογήσει την απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας. Σε ένα εργαστήριο, οι επόπτες κυψελών ή οι χειριστές μηχανών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα προβολής για να δουν ενημερωμένες λίστες εργασιών.

Ένας άντρας εργάζεται σε ένα φορητό υπολογιστή μέσα σε μια μονάδα παραγωγής.
Μελέτη περίπτωσης

Ντάουπερ

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster
Customer Success Story

Dauper uses Opcenter APS to make production scheduling 300 times faster

Εταιρεία:Dauper

Βιομηχανία:Consumer products & retail

Τοποθεσία:Canela, Rio Grande do Sul, Brazil

Συνεργασία επόμενης γενιάς με το Teamcenter Share

Συνεργαστείτε άμεσα, με ασφάλεια και ευκολία με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες με τη λύση συνεργασίας επόμενης γενιάς της Siemens, το Teamcenter Share.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση Teamcenter για το Opcenter APS.

Μάθετε περισσότερα

Εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για το Opcenter

Υποστήριξη Πελατών

Η Siemens προσφέρει υποστήριξη πελατών παγκόσμιας κλάσης για το Opcenter και όλα τα προϊόντα μας.

Ιστολόγιο Opcenter

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα και τις καλύτερες στιγμές του λογισμικού Opcenter στο ιστολόγιό μας.

Κοινότητα Opcenter

Λάβετε μέρος στη συνομιλία ή λάβετε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις λογισμικού Opcenter.