Αυτή η σελίδα εμφανίζεται στα Αγγλικά μέσω αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το Premium κατασκευής NX X;

Το NX X Manufacturing Premium είναι το πιο ολοκληρωμένο πακέτο που βασίζεται στο προηγμένο προϊόν. Ενσωματώνει ταυτόχρονη άλεση 5 αξόνων και περιστροφική κατεργασία, μαζί με δυνατότητες άλεσης 3 και 2,5 αξόνων, τόρνευσης και ανίχνευσης στο μηχάνημα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φρεζάρισμα 5 αξόνων: Οι πιο πρόσφατες στρατηγικές διαδρομής εργαλείων επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο των λειτουργιών, επιτρέποντας αποτελεσματική και ασφαλή κατεργασία σύνθετων εξαρτημάτων σε μηχανές αριθμητικού ελέγχου υπολογιστών πολλαπλών αξόνων (CNC) σε μία μόνο ρύθμιση. Αξιοποιήστε την προσαρμοστική κατεργασία υψηλής ταχύτητας 5 αξόνων για να μειώσετε σημαντικά το χρόνο κατεργασίας, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση. Επιτύχετε ανώτερα φινιρίσματα επιφάνειας χρησιμοποιώντας φινίρισμα καμπυλών καθοδήγησης, το οποίο εξασφαλίζει ακρίβεια στα τεμάχια εργασίας σας. Χρησιμοποιήστε την κοπή σχάρας για να επωφεληθείτε από ολόκληρο το μήκος του φλάουτου, βελτιστοποιώντας τόσο την αφαίρεση υλικού όσο και τη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Εφαρμόστε τεχνικές άλεσης σωλήνων για να επεξεργαστείτε με ακρίβεια κοίλα και στενά χαρακτηριστικά. Οπτικοποιήστε τα χαρακτηριστικά της διαδρομής εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών μολύβδου, των θέσεων και των ταχυτήτων του περιστροφικού άξονα, για να διατηρήσετε ενισχυμένο έλεγχο και ακρίβεια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διαχείριση δεδομένων: αποκτήστε πρόσβαση στη διαχείριση δεδομένων CAM και ενεργοποιήστε τη διαχείριση αρχείων cloud, συμπεριλαμβανομένου του check-in και check out των αρχείων κατασκευής και του ελέγχου αναθεωρήσεων. Εξερευνήστε δυνατότητες που βοηθούν στον εντοπισμό εξαρτήσεων μεταξύ τμημάτων σχεδίασης και ρυθμίσεων CAM, ενώ τα ενσωματωμένα νήματα συζήτησης και οι αναθέσεις εργασιών υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών και κατασκευαστών.

Περιστροφική κατεργασία: Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες άλεσης 4 αξόνων με ελάχιστη είσοδο, εξορθολογίζοντας τη διαδικασία κατεργασίας για αποδοτικότητα. Εφαρμόστε προηγμένα χειριστήρια για να διαχειριστείτε με ακρίβεια τη μετατόπιση επαφής εργαλείων και την πυκνότητα σημείων, οδηγώντας σε βελτιωμένα αποτελέσματα κατεργασίας. Αυτοματοποιήστε την άλεση ανάπαυσης για να διασφαλίσετε ότι οποιοδήποτε άκοπο υλικό επεξεργάζεται αποτελεσματικά.

Φρεζάρισμα 3 αξόνων: Επιταχύνετε την κατεργασία CNC χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη προσαρμοστική κατεργασία, μειώνοντας τους συνολικούς χρόνους κύκλου. Αυτοματοποιήστε την άλεση ανάπαυσης για να υποστηρίξετε την ακατέργαστη επεξεργασία πολλαπλών σταδίων, διασφαλίζοντας ότι κανένα υλικό δεν μένει άκοπο. Ελέγξτε τις περιοχές κοπής με ακρίβεια χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους, ενισχύοντας την ακρίβεια των στρατηγικών κατεργασίας. Χρησιμοποιήστε στρατηγικές ομαλής φινιρίσματος για να εξασφαλίσετε υψηλής ποιότητας φινίρισμα επιφάνειας.

Φρεζάρισμα 2,5 αξόνων: Μηχανή με άλεση βάσει όγκου για ταχύτερο προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων και η μηχανική κατεργασία βάσει χαρακτηριστικών αυτοματοποιεί τον προγραμματισμό. Οι στρατηγικές κατεργασίας υψηλής ταχύτητας μπορούν να μειώσουν το χρόνο κατεργασίας έως και 60% και ο προγραμματισμός πολλαπλών εξαρτημάτων αυξάνει την παραγωγικότητα.

Τροφή: Επεξεργαστείτε αποτελεσματικά κυλινδρικά εξαρτήματα σε μηχανές τόρνου με μονό και διπλό άξονα χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες δυνατότητες περιστροφής. Οι στρατηγικές κατεργασίας περιλαμβάνουν εργασίες πρόσοψης, στροφής, οπίσθιας στροφής, οπής και κοπής, ενώ οι τεχνικές φινιρίσματος περιλαμβάνουν στρατηγικές πολλαπλών περασμάτων και πρόσοψης. Η κατασκευή οπών περιλαμβάνει λειτουργίες σημείων, τρυπανιών, ραβδώσεων, τριψίματος, κοπής και βρύσης, με αυλάκωση που προσφέρει ευέλικτο έλεγχο σημείων παρακολούθησης και σπειρώματα για εξωτερικές και εσωτερικές διαμέτρους.

Διερεύνηση στο μηχάνημα: Δημιουργήστε και οπτικοποιήστε διαδρομές ανίχνευσης με ανίχνευση στο μηχάνημα και δημιουργήστε αποτελεσματικούς κύκλους ανίχνευσης τόσο για εργασίες άλεσης όσο και για εργασίες τόρνευσης. Κωδικοποιήστε τον αριθμητικό έλεγχο (NC) απρόσκοπτα χρησιμοποιώντας έναν ενσωματωμένο μετεπεξεργαστή και προσομοιώστε ολόκληρη τη διαδικασία χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό δίδυμο του εξαρτήματος, του ανιχνευτή και της εργαλειομηχανής. Εντοπίστε τις διακυμάνσεις της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους κατεργασίας για βέλτιστα αποτελέσματα.

Ενσωματωμένα εργαλεία CAD: Το NX CAM παρέχει κορυφαίες δυνατότητες CAD για μοντελοποίηση, επεξεργασία και συναρμολόγηση, οι οποίες επιταχύνουν τον προγραμματισμό CNC. Χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους μεταφραστές μπορείτε να διαβάσετε όλες τις τυπικές μορφές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των IGES, DXF, STEP, STL και JT.

Οι μετρήσεις κατασκευής βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές κατεργασίας ή εσωτερικές μελέτες σύγκρισης.

3D rendering of an NX designed machine tool.

Οφέλη από την κατασκευή NX X:

  • Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία CAD/CAM προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες κατασκευαστικές ανάγκες σας
  • Μειώστε το αρχικό κόστος και εξορθολογίστε την ανάπτυξη με τεχνολογία cloud
  • Αυξήστε την παραγωγικότητα με κορυφαίες δυνατότητες προγραμματισμού CNC
  • Βελτιώστε τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων χρησιμοποιώντας λύσεις που βασίζονται στο cloud
  • Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα των λύσεων σας με αδειοδότηση βάσει αξίας

Προσαρμόσιμη λύση

Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με τη NX X Manufacturing Value Based Licensing για να διαμορφώσετε και να προσαρμόσετε τις λύσεις σας, όπως:

  • Προηγμένα εργαλεία μοντελοποίησης
  • Εξειδικευμένες δυνατότητες κατεργασίας
  • Προσομοίωση με γνώμονα τον κώδικα G
  • Σύγχρονη λύση μετεπεξεργασίας

Εξαιρετικές δυνατότητες κατασκευής NX X

Συγκρίνετε τις λύσεις κατασκευής NX X

Εξερευνήστε τα τέσσερα κλιμακούμενα επίπεδα λύσεων κατασκευής NX X: Βασικά, Βασικά, Προηγμένα και Premium

Καλύτερο λογισμικό CAM για το σχεδιασμό και την κατασκευή

Νίτιν Σ., Μηχανικός Σχεδιασμού, Πελάτης Μικρών Επιχειρήσεων

Προηγμένες δυνατότητες για πολύπλοκη κατεργασία εξαρτημάτων

Μοχάμεντ Σ., Διευθυντής προγράμματος, εταιρεία μεσαίας αγοράς

Ανώτερο για τρισδιάστατους υπολογισμούς και δημιουργία διαδρομής εργαλείων

Επαληθευμένος χρήστης στη μεταποίηση, Πελάτης μικρών επιχειρήσεων

Εξερευνήστε σχετικά προϊόντα NX X Manufacturing

Λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ευρύ φάσμα λύσεων cloud για τις συγκεκριμένες ανάγκες κατασκευής εξαρτημάτων σας.

Κοινή χρήση Teamcenter: συνεργασία που βασίζεται σε σύννεφο

Βελτιστοποιήστε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής σας με το Teamcenter Share, μια λύση συνεργασίας επόμενης γενιάς που βασίζεται στο cloud από τη Siemens, η οποία συνδέεται απρόσκοπτα με το λογισμικό NX CAM. Επικοινωνήστε με ασφάλεια και μοιραστείτε πληροφορίες με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους στο cloud.

Συνδέστε ομάδες σχεδιασμού, κατασκευής και εργοστασίου για να εκτελέσετε μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική παραγωγή.

Η συνδρομή σας περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση στο Teamcenter Share. Με δυνατότητες όπως ασφαλής, κεντρική αποθήκευση και κοινή χρήση βάσει διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Teamcenter Share σάς επιτρέπει να συνεργάζεστε άμεσα, με ασφάλεια και ευκολία με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες. Ένας λογαριασμός Enterprise Cloud (ECA) θα σας παρέχεται για τους διαχειριστές για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Teamcenter Share και να εκχωρήσουν πρόσθετα προνόμια.

Εκτός από τους φιλοξενούμενους χρήστες, όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες των υπηρεσιών cloud Teamcenter Share θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση «Ξεκινώντας με το Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) κατ' απαίτηση στην πύλη Siemens Xcelerator Academy.

Μάθετε περισσότερα για το NX για την κατασκευή

Υποστήριξη Πελατών

Η Siemens προσφέρει υποστήριξη πελατών για την NX και όλα τα προϊόντα μας.

NX για ιστολόγιο κατασκευής

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και τα κυριότερα σημεία του NX για την κατασκευή λογισμικού στον ιστότοπο ιστολογίου μας.

NX για την κατασκευαστική κοινότητα

Λάβετε μέρος στη συνομιλία ή λάβετε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις NX για λογισμικό κατασκευής.