Το NX X Manufacturing Standard ενσωματώνει αυτοματοποιημένο προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) και κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή (CAM), με δυνατότητες άλεσης 2,5 αξόνων, κατασκευής οπών, τόρνευσης και ανίχνευσης στο μηχάνημα. Με απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε κορυφαία εργαλεία CAD, βελτιστοποιεί τον προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων, μειώνοντας τον χρόνο προγραμματισμού έως και 90%.
Βασικά χαρακτηριστικά
Φρεζάρισμα 2,5 αξόνων: Μηχανή με άλεση βάσει όγκου για ταχύτερο προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων και μηχανική κατεργασία βάσει χαρακτηριστικών αυτοματοποιεί τον προγραμματισμό. Οι στρατηγικές κατεργασίας υψηλής ταχύτητας μπορούν να μειώσουν το χρόνο κατεργασίας έως και 60% και ο προγραμματισμός πολλαπλών τμημάτων αυξάνει την παραγωγικότητα.
Διαχείριση δεδομένων: αποκτήστε πρόσβαση στη διαχείριση δεδομένων CAM και ενεργοποιήστε τη διαχείριση αρχείων cloud, συμπεριλαμβανομένου του check-in και check out των αρχείων κατασκευής και του ελέγχου αναθεωρήσεων. Εξερευνήστε δυνατότητες που βοηθούν στον εντοπισμό εξαρτήσεων μεταξύ τμημάτων σχεδίασης και ρυθμίσεων CAM, ενώ τα ενσωματωμένα νήματα συζήτησης και οι αναθέσεις εργασιών υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών και κατασκευαστών.
Περιστροφή: Επεξεργαστείτε αποτελεσματικά κυλινδρικά εξαρτήματα σε μηχανές τόρνου με μονό και διπλό άξονα χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες δυνατότητες περιστροφής. Οι στρατηγικές κατεργασίας περιλαμβάνουν εργασίες πρόσοψης, στροφής, οπίσθιας στροφής, οπής και κοπής, ενώ οι τεχνικές φινιρίσματος περιλαμβάνουν στρατηγικές πολλαπλών περασμάτων και πρόσοψης. Η κατασκευή οπών περιλαμβάνει λειτουργίες σημείων, τρυπανιών, ραβδώσεων, τριψίματος, κοπής και βρύσης, με αυλάκωση που προσφέρει ευέλικτο έλεγχο σημείων παρακολούθησης και σπειρώματα για εξωτερικές και εσωτερικές διαμέτρους.
Προσομοίωση, μετεπεξεργασία και τεκμηρίωση καταστήματος: Χρησιμοποιήστε κινούμενη εικόνα διαδρομής εργαλείων και έναν μετεπεξεργαστή για να δημιουργήσετε κώδικα G έτοιμο για παραγωγή. Το Post Hub, μια βιβλιοθήκη που βασίζεται σε σύννεφο με περισσότερους από 1.000 μετεπεξεργαστές, και το Post Configurator επιτρέπουν την τροποποίηση ή τη δημιουργία νέων μετα-επεξεργαστών. Ο κατασκευαστής εργαλειομηχανών και τα εργαλεία διδασκαλίας εργασίας δημιουργούν μοντέλα κινηματικής και αναπτύσσουν συνεταιριστικές οδηγίες εργασίας.
Ολοκληρωμένα εργαλεία CAD: Το NX CAM παρέχει κορυφαίες δυνατότητες CAD για μοντελοποίηση, επεξεργασία και συναρμολόγηση, οι οποίες επιταχύνουν τον προγραμματισμό αριθμητικού ελέγχου υπολογιστών (CNC). Χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους μεταφραστές, μπορείτε να διαβάσετε όλες τις τυπικές μορφές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των IGES, DXF, STEP, STL και JT.
Οι μετρήσεις κατασκευής βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές κατεργασίας ή εσωτερικές μελέτες σύγκρισης.

Οφέλη από την NX Manufacturing:
- Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία CAD/CAM προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες κατασκευαστικές ανάγκες σας
- Μειώστε το αρχικό κόστος και εξορθολογίστε την ανάπτυξη με τεχνολογία cloud
- Αυξήστε την παραγωγικότητα με κορυφαίες δυνατότητες προγραμματισμού CNC
- Βελτιώστε τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών χρησιμοποιώντας λύσεις που βασίζονται στο cloud
- Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα των λύσεων σας με αδειοδότηση βάσει αξίας
Προσαρμόσιμη λύση
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με το NX Manufacturing Value Based Licensing για να διαμορφώσετε και να προσαρμόσετε τις λύσεις σας, όπως:
- Προηγμένα εργαλεία μοντελοποίησης
- Εξειδικευμένες δυνατότητες κατεργασίας
- Προσομοίωση με γνώμονα τον κώδικα G
- Σύγχρονη λύση μετεπεξεργασίας