Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

InspectionSuite τροφοδοτείται από neoapps

Βοηθάμε τις κατασκευαστικές εταιρείες να αυτοματοποιήσουν και να ψηφιοποιήσουν τις τεχνικές διαδικασίες εντός του Siemens NX και του Teamcenter. Η τεχνογνωσία μας συνδυάζει τη συμβουλευτική στρατηγικών διαδικασιών, την επαγγελματική εκπαίδευση και την ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων CAD/CAM/CMM χρησιμοποιώντας το NX Open.

Με βαθιά εξειδίκευση στον ορισμό βάσει μοντέλου (MBD) και την κατασκευή χωρίς σχέδιο χρησιμοποιώντας το PMI, δημιουργούμε τυποποιημένες ψηφιακές ροές εργασίας σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Από την αυτοματοποιημένη αναφορά First Article Inspection (FAI) έως τη βελτιστοποίηση απόδοσης μεγάλων συναρμολογήσεων και τον ισχυρό έλεγχο αναθεώρησης, βοηθάμε τους οργανισμούς να αυξήσουν την αποδοτικότητα, να μειώσουν την πολυπλοκότητα και να επιτύχουν λειτουργική αριστεία στην ψηφιακή κατασκευή.

Γιατί Ενίσχυση του ψηφιακού νήματος από το CAD στον ποιοτικό έλεγχο?

Κλείστε το χάσμα μεταξύ σχεδιασμού και ποιότητας με το InspectionSuite για τη Siemens NX. Ορίστε και εξαγάγετε αυτόματα χαρακτηριστικά επιθεώρησης από σχέδια 2D ή μοντέλα 3D PMI και δημιουργήστε αναφορές PPAP/πρώτου άρθρου χωρίς σφάλματα με το πάτημα ενός κουμπιού σε διάφορες μορφές. Ενσωματώστε απευθείας με συστήματα PLM/CAQ και μειώστε το χρόνο προετοιμασίας εγγράφων έως και 90%.

3D μοντέλο CAD κυκλικού τμήματος με διαστάσεις PMI

Οφέλη

  • Εξοικονόμηση χρόνου: Το λογισμικό αυτοματοποιεί την εξαγωγή με αερόστατο και την εξαγωγή χαρακτηριστικών επιθεώρησης (όπως διαστάσεις, GD&T κ.λπ.) από 2D σχέδια ή τρισδιάστατα μοντέλα. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία μπορεί να εξοικονομήσει έως και 90% του χρόνου σε σύγκριση με τις μη αυτόματες προσεγγίσεις κατά τη δημιουργία αναφορών επιθεώρησης πρώτων αντικειμένων (έγγραφα PPAP).
  • Ενισχυμένη ποιότητα και ακρίβεια: Η αυτόματη τοποθέτηση μπαλονιών και η εξαγωγή δεδομένων στο NX διασφαλίζει ότι οι αναφορές επιθεώρησής σας είναι χωρίς σφάλματα. Αυτή η ενσωματωμένη ακρίβεια σάς βοηθά να μειώσετε τα απορρίμματα και την επανεπεξεργασία, οδηγώντας άμεσα σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
  • Περισσότερος αυτοματισμός (Closed-Loop): Το λογισμικό καθιερώνει μια συνεπή διαδικασία μεταξύ σχεδιασμού και ποιότητας χωρίς «διαλείμματα μέσων». «Κλείνει το κενό επιτρέποντας την άμεση μεταφορά χαρακτηριστικών επιθεώρησης από τα δεδομένα NX CAD σε επόμενες διαδικασίες όπως συστήματα PLM/CAQ ή ακόμα και απευθείας στο NX CMM.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Μοντέρνο εξωτερικό σπίτι με οικογένεια

Μια ροή εργασίας Teamcenter για καλύτερη ποιότητα

Η MACO έκλεισε το χάσμα μεταξύ σχεδιασμού και ποιότητας αυτοματοποιώντας έγγραφα επιθεώρησης, δημιουργώντας μια απρόσκοπτη διαδικασία CAD-QA που βελτίωσε την ποιότητα των εξαρτημάτων, μείωσε το κόστος και ενίσχυσε την ηγετική θέση στην καινοτομία.