Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

VoluTurn τροφοδοτείται από ModuleWorks

Στο ModuleWorks, παρέχουμε προηγμένο λογισμικό για δημιουργία διαδρομής εργαλείων, προσομοίωση και βελτιστοποίηση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατασκευής. Οι έξυπνες διαδρομές εργαλείων μας μειώνουν τους χρόνους κύκλου και βελτιώνουν την ποιότητα της επιφάνειας, ενώ η προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο αποτρέπει σφάλματα και συγκρούσεις. Η βελτιστοποίηση βασισμένη στη φυσική εξασφαλίζει ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία μηχανών και εργαλείων κοπής. Αυτές οι λύσεις βοηθούν τους κατασκευαστές να βελτιώσουν τις στρατηγικές κατεργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων.

Γιατί Επιστημονικές διαδρομές εργαλείων τόρνευσης σχεδιασμένες για την αντιμετώπιση προκλήσεων?

Το Voluturn προσφέρει διαδρομές εργαλείων τόρνευσης υψηλής απόδοσης, βασισμένες στην επιστήμη, σχεδιασμένες για την επίλυση των πιο δύσκολων προκλήσεων στο τόρνισμα CNC - ειδικά όταν κατεργάζονται δύσκολα στην κοπή υλικά, όπως τα υπερκράματα με βάση το νικέλιο. Εξυπηρετεί προγραμματιστές CNC, μηχανικούς και κατασκευαστές σε αεροδιαστημικούς, ιατρικούς και ενεργειακούς τομείς που απαιτούν αξιοπιστία, συνέπεια και ταχύτητα.
Η συμβατική περιστροφή συχνά οδηγεί σε ανομοιόμορφα φορτία, εγκοπή εργαλείων, συσσώρευση θερμότητας και κακό φινίρισμα επιφάνειας. Το VoluTurn επιλύει αυτά τα ζητήματα με πατενταρισμένες διαδρομές εργαλείων που διαχειρίζονται έξυπνα την πίεση κοπής και το φορτίο τσιπ καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας ομαλότερη κίνηση και άψογες διαδρομές.
Το Voluturn υποστηρίζει επίσης ένθετα προτύπων ISO και μοναδικές στρατηγικές διαδρομής εργαλείων όπως το Palindrome για απλοποίηση του προγραμματισμού μεγιστοποιώντας παράλληλα την απόδοση. Το αποτέλεσμα: μειωμένοι χρόνοι κύκλου, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείων και υψηλότερη ποιότητα εξαρτημάτων. Η αξία του πελάτη μετριέται στο χαμηλότερο κόστος ανά ανταλλακτικό, τον αυξημένο χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος και την εμπιστοσύνη για την ανάληψη πιο σύνθετων εργασιών τόρνευσης.

διαδρομή εργαλείων

Οφέλη

  • Το VoluTurn προσφέρει ομαλότερες, άψογες διαδρομές εργαλείων που μειώνουν τον χρόνο κύκλου εργασιών, παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και βελτιώνουν το φινίρισμα της επιφάνειας - ειδικά σε υλικά που είναι δύσκολο να κατεργαστούν όπως το Inconel και το τιτάνιο. Οι έξυπνες στρατηγικές κοπής ενισχύουν την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία στις εργασίες τόρνευσης.
  • Το VoluTurn απλοποιεί τον προγραμματισμό αυτοματοποιώντας σύνθετες στρατηγικές τόρνευσης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για σχήματα ένθετων ISO και βελτιστοποιημένες ακολουθίες κοπής. Οι χρήστες λαμβάνουν ταχύτερες ρυθμίσεις, λιγότερα σφάλματα και συνεπή αποτελέσματα - ακόμη και σε δύσκολα μέρη.
  • Το Voluturn βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων αυτοματοποιώντας στρατηγικές τόρνευσης σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, διευκολύνοντας τους λιγότερο έμπειρους προγραμματιστές να παράγουν υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικές διαδρομές εργαλείων - μειώνοντας την εξάρτηση από τη γνώση των φυλών και βελτιώνοντας τη συνέπεια σε ολόκληρο το κατάστημα.
  • Το VoluTurn συμβάλλει στην εξάλειψη της επανεργασίας δημιουργώντας άψογες διαδρομές εργαλείων έτοιμες για προσομοίωση που λαμβάνουν υπόψη την πίεση κοπής και τη γεωμετρία των εξαρτημάτων εκ των προτέρων. Αυτό αποτρέπει εκπλήξεις στο μηχάνημα, μειώνοντας τα απορρίμματα, τις καθυστερήσεις και τις δαπανηρές προσαρμογές της τελευταίας στιγμής.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Σημαντικός κατασκευαστής αεροδιαστημικών μηχαν

Χρησιμοποιώντας το VoluTurn σε ένα Ti-17 blisk, μειώσαμε το χρόνο προγραμματισμού στο μισό και μειώσαμε δραστικά τη χρήση ενθέτων. Οι διαδρομές εργαλείων εξάλειψαν την επανεπεξεργασία και βελτίωσαν την ποιότητα πρώτης διέλευσης. Σε σκληρά υλικά όπως το Rene'88 και το Inco 718, δεν έχουμε σπάσει ούτε ένα ένθετο λόγω προβλημάτων διαδρομής εργαλείων.