Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

VoluMill τροφοδοτείται από ModuleWorks

Στο ModuleWorks, παρέχουμε προηγμένο λογισμικό για δημιουργία διαδρομής εργαλείων, προσομοίωση και βελτιστοποίηση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατασκευής. Οι έξυπνες διαδρομές εργαλείων μας μειώνουν τους χρόνους κύκλου και βελτιώνουν την ποιότητα της επιφάνειας, ενώ η προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο αποτρέπει σφάλματα και συγκρούσεις. Η βελτιστοποίηση βασισμένη στη φυσική εξασφαλίζει ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία μηχανών και εργαλείων κοπής. Αυτές οι λύσεις βοηθούν τους κατασκευαστές να βελτιώσουν τις στρατηγικές κατεργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων.

Γιατί Μηχανική κατεργασία υψηλής αποδοτικότητας?

Το VolumiLL είναι ένας κινητήρας διαδρομής εργαλείων υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τις εργασίες τραχιάς άλεσης στην κατεργασία CNC. Εξυπηρετεί κατασκευαστές αεροδιαστημικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, ιατρικής και γενικής κατεργασίας που πρέπει να μειώσουν τους χρόνους κύκλου, να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και να βελτιώσουν την απόδοση κοπής. Οι παραδοσιακές μέθοδοι κατεργασίας προκαλούν ασυνεπή φορτία, υπερβολική θερμότητα και πρόωρη φθορά εργαλείων. Το VolumiLL επιλύει αυτό το πρόβλημα δημιουργώντας διαδρομές εργαλείων βασισμένες στη φυσική που διατηρούν σταθερό ρυθμό αφαίρεσης υλικού, επιτρέποντας ταχύτερες ταχύτητες τροφοδοσίας, ομαλότερη κίνηση και ασφαλέστερες συνθήκες κοπής. Η τιμή είναι σαφής: μείωση χρόνου κύκλου έως 80%, αύξηση της διάρκειας ζωής εργαλείων κατά 500% και λιγότερος χρόνος προγραμματισμού κατά 50%. Το Volumill δίνει τη δυνατότητα στα καταστήματα να επεξεργάζονται γρηγορότερα, να λειτουργούν περισσότερο χωρίς επίβλεψη και να λαμβάνουν προβλέψιμα, επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.

3D μοντέλο CAD με απεικόνιση διαδρομής εργαλείων

Οφέλη

  • Το VolumiLL προσφέρει γρηγορότερους χρόνους κύκλου και δραματικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείων δημιουργώντας βελτιστοποιημένες διαδρομές εργαλείων ακατέργαστης φρεζαρίσματος βασισμένες στην επιστήμη. Οι χρήστες επωφελούνται από το μειωμένο κόστος κατεργασίας και τη βελτιωμένη αξιοπιστία, ειδικά σε υλικά υψηλής αξίας ή δύσκολα στην κατεργασία.
  • Το Volumill απλοποιεί επίσης τον προγραμματισμό αυτοματοποιώντας βέλτιστες στρατηγικές διαδρομής εργαλείων, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης και ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για χειροκίνητες ρυθμίσεις, διευκολύνοντας τα καταστήματα να επιτύχουν σταθερά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε όλα τα υλικά.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Μελέτη περίπτωσης

Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι αεροδιαστημικοί προμηθευτές ξεπέρασαν τα προβλήματα στερέωσης υπό κενό χρησιμοποιώντας το Volumill. Η σταθερή δύναμη απέτρεψε την κίνηση των εξαρτημάτων και ο σταθερός σχηματισμός τσιπ εκκενώνει ομοιόμορφα τη θερμότητα - εξαλείφοντας τη στρέβλωση.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Σπαρτιατική Αεροδιαστημική

Η Spartan Aerospace μείωσε τους χρόνους κύκλου κατεργασίας από 2+ ώρες σε 38 λεπτά σε εξαρτήματα τιτανίου χρησιμοποιώντας το VolumiLL. Η διάρκεια ζωής του εργαλείου τριπλασιάστηκε, ο χρόνος προγραμματισμού μειώθηκε κατά 40% και ακόμη και τα μικρά μηχανήματα παρείχαν μεγάλη απόδοση, βοηθώντας τους να κερδίσουν περισσότερη δουλειά και να ξεπεράσουν τις απαιτήσεις των πελατών.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα