Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

MDES Exporter τροφοδοτείται από ModuleWorks

Στο ModuleWorks, παρέχουμε προηγμένο λογισμικό για δημιουργία διαδρομής εργαλείων, προσομοίωση και βελτιστοποίηση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατασκευής. Οι έξυπνες διαδρομές εργαλείων μας μειώνουν τους χρόνους κύκλου και βελτιώνουν την ποιότητα της επιφάνειας, ενώ η προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο αποτρέπει σφάλματα και συγκρούσεις. Η βελτιστοποίηση βασισμένη στη φυσική εξασφαλίζει ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία μηχανών και εργαλείων κοπής. Αυτές οι λύσεις βοηθούν τους κατασκευαστές να βελτιώσουν τις στρατηγικές κατεργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων.

Γιατί Αυτοματοποίηση δεδομένων MDES για ροές εργασίας ψηφιακής κατασκευής?

Το MDES Exporter απλοποιεί και αυτοματοποιεί τη δημιουργία δεδομένων εργαλείων, εξαρτημάτων και εξαρτημάτων συμβατών με τις προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων κατασκευής MDES απευθείας από τη Siemens NX. Αυτά τα τυποποιημένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απρόσκοπτα σε προσομοίωση, συστήματα αποφυγής σύγκρουσης (CAS) και άλλες ροές εργασίας ψηφιακής κατασκευής, μειώνοντας τη χειροκίνητη προσπάθεια, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και επιταχύνοντας το ψηφιακό νήμα.

MDES

Οφέλη

  • Το MDES Exporter εξοικονομεί χρόνο αυτοματοποιώντας την εξαγωγή και τη μορφοποίηση των δεδομένων εργαλείων, εξαρτημάτων και εξαρτημάτων. Εξασφαλίζει τυποποιημένη απόδοση συμβατή με MDES, μειώνοντας τα σφάλματα και τη χειροκίνητη επανεπεξεργασία διατηρώντας παράλληλα τη συνέπεια σε όλα τα συστήματα κατασκευής σας.
  • Τα εξαγόμενα δεδομένα ενσωματώνονται απρόσκοπτα σε προσομοίωση, CAS και άλλες ψηφιακές ροές εργασίας, επιταχύνοντας το ψηφιακό νήμα και εξορθολογίζοντας την παραγωγή από άκρο σε άκρο. Με μια δωρεάν δοκιμή διαθέσιμη, το MDES Exporter καθιστά την υιοθέτηση τυποποιημένων, αυτοματοποιημένων διαδικασιών δεδομένων αβίαστη.
  • Η προδιαγραφή είναι συμβατή με τα υπάρχοντα πρότυπα όπως ISO13399 και DIN4000-190/DIN4003-190, παρέχοντας μια ισχυρή, αξιόπιστη βάση για ψηφιακά δίδυμα και έξυπνη κατασκευή.

Διακεκριμένες δυνατότητες