Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

FeedControl τροφοδοτείται από ModuleWorks

Στο ModuleWorks, παρέχουμε προηγμένο λογισμικό για δημιουργία διαδρομής εργαλείων, προσομοίωση και βελτιστοποίηση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατασκευής. Οι έξυπνες διαδρομές εργαλείων μας μειώνουν τους χρόνους κύκλου και βελτιώνουν την ποιότητα της επιφάνειας, ενώ η προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο αποτρέπει σφάλματα και συγκρούσεις. Η βελτιστοποίηση βασισμένη στη φυσική εξασφαλίζει ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία μηχανών και εργαλείων κοπής. Αυτές οι λύσεις βοηθούν τους κατασκευαστές να βελτιώσουν τις στρατηγικές κατεργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων.

Γιατί Αυξάνει τη διάρκεια ζωής, την ταχύτητα και τη συνέπεια του εργαλείου - δεν απαιτείται σύννεφο.?

Το FeedControl™ υπάρχει για να βοηθήσει τους χρήστες της Siemens NX CAM να ξεπεράσουν τις συνήθεις προκλήσεις στον προγραμματισμό CNC - όπως υπερβολικούς χρόνους κύκλου, κακή διάρκεια ζωής εργαλείων και απρόβλεπτα αποτελέσματα κατεργασίας. Ενώ το NX προσφέρει ισχυρές δυνατότητες, δεν λαμβάνει αυτόματα υπόψη τις διακυμάνσεις στην εμπλοκή υλικού εντός των συμβατικών διαδρομών εργαλείων. Το FeedControl επιλύει αυτό το πρόβλημα εφαρμόζοντας έναν κινητήρα βασισμένο στη φυσική που αναλύει οποιαδήποτε διαδρομή άλεσης που δημιουργείται από το NX και ρυθμίζει δυναμικά τους ρυθμούς τροφοδοσίας για ασφαλέστερη, ταχύτερη και πιο συνεπή κατεργασία. Δεν απαιτεί σύνδεση στο cloud και ενσωματώνεται απρόσκοπτα χωρίς να διαταράσσει το ψηφιακό σας νήμα. Σχεδιασμένο για προγραμματιστές NC και μηχανικούς κατασκευής, το FeedControl βελτιώνει την απόδοση, μειώνει τη φθορά και μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα - όλα εντός της υπάρχουσας ροής εργασίας NX.

Οφέλη

  • Το FeedControl™ βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και τους χρόνους κύκλου του εργαλείου ρυθμίζοντας αυτόματα τους ρυθμούς τροφοδοσίας στις διαδρομές εργαλείων NX CAM με βάση την πραγματική δέσμευση υλικού, παρέχοντας ασφαλέστερη και πιο συνεπή κατεργασία χωρίς να αλλοιώνεται η ψηφιακή ροή εργασίας σας ή να απαιτείται πρόσβαση στο cloud.
  • Το FeedControl™ είναι εύκολο στη χρήση και εκτελείται τοπικά - δεν απαιτείται σύνδεση στο cloud - έτσι οι χρήστες του NX CAM μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις διαδρομές εργαλείων γρήγορα και με ασφάλεια χωρίς εμπόδια πληροφορικής, διατηρώντας τη συνέχεια της ροής εργασίας και την αυτονομία του εργαστηρίου.
  • Το FeedControl™ βελτιώνει την προβλεψιμότητα στη μηχανική κατεργασία μειώνοντας τις αιφνίδιες αιχμές φορτίου εργαλείων στις διαδρομές εργαλείων NX CAM, οδηγώντας σε λιγότερα σπασμένα εργαλεία, πιο αξιόπιστη ποιότητα εξαρτημάτων και ομαλότερη, χωρίς καταπόνηση λειτουργία του μηχανήματος.
  • Το FeedControl™ βοηθά στην κάλυψη των κενών δεξιοτήτων κατεργασίας αυτοματοποιώντας τη σύνθετη βελτιστοποίηση του ρυθμού τροφοδοσίας στο NX CAM, επιτρέποντας στους λιγότερο έμπειρους προγραμματιστές να παράγουν αποτελέσματα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με ελάχιστη εκπαίδευση ή χειροκίνητη εισαγωγή.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Το Aerospace mfg βελτιστοποιεί τη μηχανική κατεργασία της πτερωτής.

Ένας παγκόσμιος κατασκευαστής αεροδιαστημικής χρησιμοποίησε το FeedControl για να βελτιστοποιήσει την κατεργασία μιας πτερωτής τιτανίου. Το αποτέλεσμα;
20% μείωση του συνολικού χρόνου κύκλου
90% γρηγορότερο ημιφινίρισμα της πλήμνης
Βελτιωμένη σταθερότητα και προβλέψιμα αποτελέσματα—ακόμη και σε πολύπλοκες διαδρομές 5 αξόνων.